Обзор
Особенности и преимущества
- 20-Bit ADC in SO-8 Package
- 8ppm INL, No Missing Codes at 20 Bits
- 4ppm Full-Scale Error
- 0.5ppm Offset
- 1.2ppm Noise
- Digital Filter Settles in a Single Cycle. Each Conversion Is Accurate, Even After an Input Step
- Fast Mode: 16-Bit Noise, 12 Bits TUE at 100sps
- Internal Oscillator—No External Components Required
- 110dB Min, 50Hz/60Hz Notch Filter
- Reference Input Voltage: 0.1V to VCC
- Live Zero—Extended Input Range Accommodates 12.5% Overrange and Underrange
- Single Supply 2.7V to 5.5V Operation
- Low Supply Current (200µA) and Auto Shutdown
- Pin Compatible with 24-Bit LTC2400
Подробнее о продукте
The LTC2420 is a micropower 20-bit A/D converter with an integrated oscillator, 8ppm INL and 1.2ppm RMS noise that operates from 2.7V to 5.5V. It uses delta-sigma technology and provides a digital filter that settles in a single cycle for multiplexed applications. Through a single pin, the LTC2420 can be configured for better than 110dB rejection at 50Hz or 60Hz ±2%, or it can be driven by an external oscillator for a user-defined rejection frequency in the range 1Hz to 800Hz. The internal oscillator requires no external frequency setting components.
The converter accepts any external reference voltage from 0.1V to VCC. With its extended input conversion range of –12.5% VREF to 112.5% VREF, the LTC2420 smoothly resolves the offset and overrange problems of preceding sensors or signal conditioning circuits.
The LTC2420 communicates through a flexible 3-wire digital interface which is compatible with SPI and MICROWIRE™ protocols.
Applications
- Weight Scales
- Direct Temperature Measurement
- Gas Analyzers
- Strain-Gage Transducers
- Instrumentation
- Data Acquisition
- Industrial Process Control
- 4-Digit DVMs
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Статьи по применению (1)
Руководства пользователя (1)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.