Обзор

Особенности и преимущества

  • 8-/16-Channel Single-Ended or 4-/8-Channel Differential Inputs (LTC2414/LTC2418)
  • Low Supply Current (200µA, 4µA Autosleep)
  • Differential Input and Differential Reference with GND to VCC Common Mode Range
  • 2ppm INL, No Missing Codes
  • 2.5ppm Full-Scale Error and 0.5ppm Offset
  • 0.2ppm Noise
  • No Latency: Digital Filter Settles in a Single Cycle. Each Conversion Is Accurate, Even After a New Channel is Selected
  • Single Supply 2.7V to 5.5V Operation
  • Internal Oscillator—No External Components Required
  • 110dB Min, 50Hz/60Hz Notch Filter

Подробнее о продукте

The LTC2414/LTC2418 are 8-/16-channel (4-/8-differential) micropower 24-bit ∆Σ analog-to-digital converters. They operate from 2.7V to 5.5V and include an integrated oscillator, 2ppm INL and 0.2ppm RMS noise. They use delta-sigma technology and provide single cycle settling time for multiplexed applications. Through a single pin, the LTC2414/LTC2418 can be configured for better than 110dB differential mode rejection at 50Hz or 60Hz ±2%, or they can be driven by an external oscillator for a user-defined rejection frequency. The internal oscillator requires no external frequency setting components.

The LTC2414/LTC2418 accept any external differential reference voltage from 0.1V to VCC for flexible ratiometric and remote sensing measurement applications. They can be configured to take 4/8 differential channels or 8/16 single-ended channels. The full-scale bipolar input range is from -5VREF to 0.5VREF. The reference common mode voltage, VREFCM, and the input common mode voltage, VINCM, may be independently set within GND to VCC. The DC common mode input rejection is better than 140dB.

The LTC2414/LTC2418 communicate through a flexible 4-wire digital interface that is compatible with SPI and MICROWIRE protocols.

Applications

  • Direct Sensor Digitizer
  • Weight Scales
  • Direct Temperature Measurement
  • Gas Analyzers
  • Strain Gauge Transducers
  • Instrumentation
  • Data Acquisition
  • Industrial Process Control

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

  • Показать все (8)
  • Техническое описание (1)
  • Reliability Data (1)
  • Статьи по применению (1)
  • Руководства пользователя (1)
  • Заметки разработчика (2)
  • Материалы по выбору продукта (1)
  • Технические статьи (1)
  • Инструменты и симуляторы

    Linduino

    Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.

    Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

    Загрузить LTSketchbook

    Купить Linduino

    Linduino

    Типовые проекты (8)

    Сопутствующие компоненты

    LTC2418 Сопутствующие компоненты

    Рекомендуемые µModule Isolator

    Рекомендуемые Suggested Oscillator

    Рекомендуемые сопутствующие компоненты

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.