Обзор

Особенности и преимущества

  • 2x Speed Up Version of the LTC2410/LTC2413: 15Hz Output Rate, 50Hz or 60Hz Notch—LTC2415; 13.75Hz Output Rate, Simultaneous 5
  • Differential Input and Differential Reference with GND to VCC Common Mode Range
  • 2ppm INL, No Missing Codes
  • 2.5ppm Gain Error
  • 0.23ppm Noise
  • Single Conversion Settling Time for Multiplexed Applications
  • Internal Oscillator—No External Components Required
  • 24-Bit ADC in Narrow SSOP-16 Package (SO-8 Footprint)
  • Single Supply 2.7V to 5.5V Operation
  • Low Supply Current (200µA) and Auto Shutdown

Подробнее о продукте

The LTC2415/LTC2415-1 are micropower 24-bit differential ∆Σ analog to digital converters with integrated oscillator, 2ppm INL, 0.23ppm RMS noise and a 2.7V to 5.5V supply range. They use delta-sigma technology and provide single cycle settling time for multiplexed applications. Through a single pin, the LTC2415 can be configured for better than 110dB input differential mode rejection at 50Hz or 60Hz ±2%, or it can be driven by an external oscillator for a user defined rejection frequency. The LTC2415-1 can be configured for better than 87dB input differential mode rejection over the range of 49Hz to 61.2Hz (50Hz and 60Hz ±2% simultaneously). The internal oscillator requires no external frequency setting components.

The converters accept any external differential reference voltage from 0.1V to VCC for flexible ratiometric and remote sensing measurement configurations. The full-scale differential input range is from –0.5VREF to 0.5VREF. The reference common mode voltage, VREFCM, and the input common mode voltage, VINCM, may be independently set anywhere within the GND to VCC range of the LTC2415/LTC2415-1. The DC common mode input rejection is better than 140dB.

The LTC2415/LTC2415-1 communicate through a flexible 3-wire digital interface which is compatible with SPI and MICROWIRE protocols.

Applications

  • Direct Sensor Digitizer
  • Weight Scales
  • Direct Temperature Measurement
  • Gas Analyzers
  • Strain Gage Transducers
  • Instrumentation
  • Data Acquisition
  • Industrial Process Control
  • 6-Digit DVMs

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Linduino

Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.

Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Загрузить LTSketchbook

Купить Linduino

Linduino

Сопутствующие компоненты

LTC2415 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.