Обзор

Особенности и преимущества

  • Differential Input and Differential Reference with
    GND to VCC Common Mode Range
  • 2ppm INL, No Missing Codes
  • 2.5ppm Full-Scale Error
  • 0.1ppm Offset
  • 0.16ppm Noise
  • Single Conversion Settling Time for Multiplexed
    Applications
  • Internal Oscillator—No External Components
    Required
  • 110dB Min, 50Hz/60Hz Notch Filter
  • 24-Bit ADC in Narrow SSOP-16 Package
    (SO-8 Footprint)
  • Single Supply 2.7V to 5.5V Operation
  • Low Supply Current (200µA) and Auto Shutdown
  • Fully Differential Version of LTC2400

Подробнее о продукте

The LTC2410 is a 2.7V to 5.5V micropower 24-bit differential ∆Σ analog to digital converter with an integrated oscillator, 2ppm INL and 0.16ppm RMS noise. It uses delta-sigma technology and provides single cycle settling time for multiplexed applications. Through a single pin, the LTC2410 can be configured for better than 110dB input differential mode rejection at 50Hz or 60Hz ±2%, or it can be driven by an external oscillator for a user defined rejection frequency. The internal oscillator requires no external frequency setting components.

The converter accepts any external differential reference voltage from 0.1V to VCC for flexible ratiometric and remote sensing measurement configurations. The full-scale differential input range is from –0.5VREF to 0.5VREF. The reference common mode voltage, VREFCM, and the input common mode voltage, VINCM, may be independently set anywhere within the GND to VCC range of the LTC2410. The DC common mode input rejection is better than 140dB.

The LTC2410 communicates through a flexible 3-wire digital interface which is compatible with SPI and MICROWIRE protocols.

Applications

  • Direct Sensor Digitizer
  • Weight Scales
  • Direct Temperature Measurement
  • Gas Analyzers
  • Strain-Gauge Transducers
  • Instrumentation
  • Data Acquisition
  • Industrial Process Control
  • 6-Digit DVMs

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Сопутствующие компоненты

LTC2410 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.