Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Pin Compatible 4-/8-Channel 24-Bit ADCs
  • Single Conversion Digital Filter Settling Time Simplifies Multiplexing
  • 4ppm INL, No Missing Codes
  • 4ppm Full-Scale Error
  • 0.5ppm Offset
  • 0.3ppm Noise
  • Internal Oscillator—No External Components Required
  • 110dB Min, 50Hz/60Hz Notch Filter
  • Reference Input Voltage: 0.1V to VCC
  • Live Zero—Extended Input Range Accommodates 12.5% Overrange and Underrange
  • Single Supply 2.7V to 5.5V Operation
  • Low Supply Current (200µA) and Auto Shutdown

Подробнее о продукте

The LTC2404/LTC2408 are 4-/8-channel 2.7V to 5.5V micropower 24-bit A/D converters with an integrated oscillator, 4ppm INL and 0.3ppm RMS noise. They use delta-sigma technology and provide single cycle digital filter settling time (no latency delay) for multiplexed applications. The first conversion after the channel is changed is always valid. Through a single pin the LTC2404/LTC2408 can be configured for better than 110dB rejection at 50Hz or 60Hz ±2%, or can be driven by an external oscillator for a user defined rejection frequency in the range 1Hz to 120Hz. The internal oscillator requires no external frequency setting components.

The converters accept any external reference voltage from 0.1V to VCC. With their extended input conversion range of –12.5% VREF to 112.5% VREF the LTC2404/LTC2408 smoothly resolve the offset and overrange problems of preceding sensors or signal conditioning circuits.

The LTC2404/LTC2408 communicate through a flexible 4-wire digital interface which is compatible with SPI and MICROWIRE protocols.

Applications

  • Weight Scales
  • Direct Temperature Measurement
  • Gas Analyzers
  • Strain-Gage Transducers
  • Instrumentation
  • Data Acquisition
  • Industrial Process Control
  • 6-Digit DVMs

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Сопутствующие компоненты

LTC2408 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.