Обзор

Особенности и преимущества

  • 24-Bit ADCs in Tiny MSOP-10 Packages
  • 4ppm INL, No Missing Codes
  • 4ppm Full-Scale Error
  • 0.5ppm Offset
  • 0.6ppm Noise
  • Single Conversion Settling Time for Multiplexed Applications
  • 1- or 2-Channel Inputs
  • Automatic Channel Selection (Ping-Pong) (LTC2402)
  • Zero Scale and Full Scale Set for Reference and Ground Sensing
  • Internal Oscillator—No External Components Required
  • 110dB Min, 50Hz/60Hz Notch Filter
  • Reference Input Voltage: 0.1V to VCC
  • Live Zero—Extended Input Range Accommodates12.5% Overrange and Underrange
  • Single Supply 2.7V to 5.5V Operation
  • Low Supply Current (200µA) and Auto Shutdown

Подробнее о продукте

The LTC2401/LTC2402 are 1- and 2-channel 2.7V to 5.5V micropower 24-bit analog-to-digital converters with an integrated oscillator, 4ppm INL and 0.6ppm RMS noise. These ultrasmall devices use delta-sigma technology and a new digital filter architecture that settles in a single cycle. This eliminates the latency found in conventional ΔΣ converters and simplifies multiplexed applications.

Through a single pin, the LTC2401/LTC2402 can be configured for better than 110dB rejection at 50Hz or 60Hz ±2%, or can be driven by an external oscillator for a user defined rejection frequency in the range 1Hz to 120Hz. The internal oscillator requires no external frequency setting components.

These converters accept an external reference voltage from 0.1V to VCC. With an extended input conversion range of –12.5% VREF to 112.5% VREF (VREF = FSSET – ZSSET), the LTC2401/LTC2402 smoothly resolve the offset and overrange problems of preceding sensors or signal conditioning circuits.

The LTC2401/LTC2402 communicate through a 2- or 3-wire digital interface that is compatible with SPI and MICROWIRE protocols.

Applications

  • Weight Scales
  • Direct Temperature Measurement
  • Gas Analyzers
  • Strain-Gage Transducers
  • Instrumentation
  • Data Acquisition
  • Industrial Process Control

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Типовые проекты (3)

Сопутствующие компоненты

LTC2402 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь