Обзор
Особенности и преимущества
- 24-Bit ADC in SO-8 Package
- 4ppm INL, No Missing Codes
- 4ppm Full-Scale Error
- Single Conversion Settling Time for Multiplexed Applications
- 0.5ppm Offset
- 0.3ppm Noise
- Internal Oscillator—No External Components Required
- 110dB Min, 50Hz/60Hz Notch Filter
- Reference Input Voltage: 0.1V to VCC
- Live Zero—Extended Input Range Accommodates 12.5% Overrange and Underrange
- Single Supply 2.7V to 5.5V Operation
- Low Supply Current (200µA) and Auto Shutdown
Подробнее о продукте
The LTC2400 is a 2.7V to 5.5V micropower 24-bit converter with an integrated oscillator, 4ppm INL and 0.3ppm RMS noise. It uses delta-sigma technology and provides single cycle settling time for multiplexed applications. Through a single pin the LTC2400 can be configured for better than 110dB rejection at 50Hz or 60Hz ±2%, or it can be driven by an external oscillator for a user defined rejection frequency in the range 1Hz to 120Hz. The internal oscillator requires no external frequency setting components.
The converter accepts any external reference voltage from 0.1V to VCC. With its extended input conversion range of –12.5% VREF to 112.5% VREF, the LTC2400 smoothly resolves the offset and overrange problems of preceding sensors or signal conditioning circuits.
The LTC2400 communicates through a flexible 3-wire digital interface which is compatible with SPI and MICROWIRE™ protocols.
Applications
- Weight Scales
- Direct Temperature Measurement
- Gas Analyzers
- Strain-Gage Transducers
- Instrumentation
- Data Acquisition
- Industrial Process Control
- 6-Digit DVMs
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Статьи по применению (5)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Linduino
Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.
Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Файлы с кодом
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Технические статьи (9)
Журнал LT
Журнал LT
Журнал LT
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.