Обзор
Особенности и преимущества
- 1Msps Throughput Rate
- ±2LSB INL (Max)
- Guaranteed 16-Bit No Missing Codes
- 94.2dB SNR (Typ) at fIN = 20kHz
- Guaranteed Operation to 125°C
- Single 5V Supply
- 1.8V to 5V I/O Voltages
- 140mW Power Dissipation
- ±4.096V Differential Input Range
- Internal Reference (20ppm/°C Max)
- No Pipeline Delay, No Cycle Latency
- Parallel and Serial Interface
- Internal Conversion Clock
- 48-pin 7mm × 7mm LQFP and QFN Packages
Подробнее о продукте
The LTC2393-16 is a low noise, high speed 16-bit successive approximation register (SAR) ADC. Operating from a single 5V supply, the LTC2393-16 supports a large ±4.096V fully differential input range, making it ideal for high performance applications which require maximum dynamic range. The LTC2393-16 achieves ±2LSB INL max, no missing codes at 16-bits and 94.2dB SNR (typ).
The LTC2393-16 includes a precision internal reference with a guaranteed 0.5% initial accuracy and a ±20ppm/°C (max) temperature coefficient. Fast 1Msps throughput with no cycle latency in both parallel and serial interface modes makes the LTC2393-16 ideally suited for a wide variety of high speed applications. An internal oscillator sets the conversion time, easing external timing considerations. The LTC2393-16 dissipates only 140mW at 1Msps, while both nap and sleep power-down modes are provided to further reduce power during inactive periods.
Applications
- Medical Imaging
- High Speed Data Acquisition
- Digital Signal Processing
- Industrial Process Control
- Instrumentation
- ATE
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Заметки разработчика (1)
ПО и системные требования
ПО оценивания
LinearLab Tools
PScope
Сопутствующие компоненты
LTC2393-16 Сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (4)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC2393-16 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.