Обзор

Особенности и преимущества

  • 500ksps Throughput Rate
  • ±2LSB INL (Max)
  • Guaranteed 16-Bit No Missing Codes
  • 94dB SNR (Typ) at fIN = 20kHz
  • Guaranteed Operation to 125°C
  • Single 5V Supply
  • 1.8V to 5V I/O Voltages
  • 110mW Power Dissipation
  • ±4.096V Differential Input Range
  • Internal Reference (20ppm/°C Max)
  • No Pipeline Delay, No Cycle Latency
  • Parallel and Serial Interface
  • Internal Conversion Clock
  • 48-Pin 7mm × 7mm LQFP and QFN Packages

Подробнее о продукте

The LTC2392-16 is a low noise, high speed 16-bit successive approximation register (SAR) ADC. Operating from a single 5V supply, the LTC2392-16 supports a large ±4.096V fully differential input range, making it ideal for high performance applications which require maximum dynamic range. The LTC2392-16 achieves ±2LSB INL max, no missing codes at 16-bits and 94dB SNR (typ).

The LTC2392-16 includes a precision internal reference with a guaranteed 0.5% initial accuracy and a ±20ppm/°C (max) temperature coefficient. Fast 500ksps throughput with no cycle latency in both parallel and serial interface modes makes the LTC2392-16 ideally suited for a wide variety of high speed applications. An internal oscillator sets the conversion time, easing external timing considerations. The LTC2392-16 dissipates only 110mW at 500ksps, while both nap and sleep power-down modes are provided to further reduce power during inactive periods.

Applications

  • Medical Imaging
  • High Speed Data Acquisition
  • Digital Signal Processing
  • Industrial Process Control
  • Instrumentation
  • ATE

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

ПО и системные требования

ПО оценивания

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.

PScope

The PScope System is a USB-based product demonstration and data acquisition system for use with high performance ADCs and signal chain receiver family. PScope allows users to evaluate the SNR, SFDR, THD, as well as other key parameters, quickly and easily.

Сопутствующие компоненты

LTC2392-16 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Рекомендуемые драйверы АЦП

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.