Обзор
Особенности и преимущества
- 2.5Msps Throughput Rate
- ±3LSB INL (Max)
- Guaranteed 18-Bit, No Missing Codes
- Pin-Configurable Analog Input Range:
- ±4.096V Fully Differential
- 0V to 4.096V Pseudo-Differential Unipolar
- ±2.048V Pseudo-Differential Bipolar
- 99.8dB (Fully Differential)/95.2dB (Pseudo Differential) SNR (Typ) at fIN = 2kHz
- –116dB (Fully Differential)/–112dB (Pseudo Differential) THD (Typ) at fIN = 2kHz
- Guaranteed Operation to 125°C
- Single 5V Supply
- Internal 20ppm/°C (Max) Reference
- Internal Reference Buffer
- 162.5mW Power Dissipation at 2.5Msps
- No Pipeline Delay, No Cycle Latency
- 1.8V to 5V I/O Voltages
- Parallel and Serial I/O Interface
- 48-pin 7mm × 7mm LQFP and QFN Packages
Подробнее о продукте
The LTC2389-18 is a low noise, high speed 18-bit successive approximation register (SAR) ADC. Operating from a single 5V supply, the LTC2389-18 supports pin-configurable fully differential (±4.096V), pseudo-differential unipolar (0V to 4.096V), and pseudo-differential bipolar (±2.048V) analog input ranges, allowing it to interface with multiple signal chain formats without requiring additional level translation or signal conditioning. The LTC2389-18 achieves ±3LSB INL (maximum), no missing codes at 18-bits, and 99.8dB (fully differential)/95.2dB (pseudo differential) SNR (typical).
The LTC2389-18 includes a precision internal 4.096V reference, with a guaranteed 0.5% initial accuracy and a ±20ppm/°C (maximum) temperature coefficient, as well as an internal reference buffer. Fast 2.5Msps throughput with no cycle latency in the parallel interface modes makes the LTC2389-18 ideally suited for a wide variety of high speed applications. An internal oscillator sets the conversion time, easing external timing considerations. The LTC2389-18 dissipates only 162.5mW at 2.5Msps, while both nap and sleep power-down modes are provided to further reduce power consumption during inactive periods.
Applications
- Medical Imaging
- High Speed, Wide Dynamic Range Data Acquisition
- Industrial Process Control
- Instrumentation
- ATE
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
ПО и системные требования
ПО оценивания
LinearLab Tools
PScope
Сопутствующие компоненты
LTC2389-18 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения
Рекомендуемые драйверы АЦП
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (4)
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTC2389-18 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.