Обзор

Особенности и преимущества

  • 2.5Msps Throughput Rate
  • ±1LSB INL (Max)
  • Guaranteed 16-Bit, No Missing Codes
  • Pin-Configurable Analog Input Range:
    • ±4.096V Fully Differential
    • 0V to 4.096V Pseudo-Differential Unipolar
    • ±2.048V Pseudo-Differential Bipolar
  • 96.0dB (Fully Differential)/93.5dB (Pseudo Differential) SNR (Typ) at fIN = 2kHz
  • –116dB (Fully Differential)/–112dB (Pseudo Differential) THD (Typ) at fIN = 2kHz
  • Guaranteed Operation to 125°C
  • Single 5V Supply
  • Internal 20ppm/°C (Max) Reference
  • Internal Reference Buffer
  • 162.5mW Power Dissipation at 2.5Msps
  • No Pipeline Delay, No Cycle Latency
  • 1.8V to 5V I/O Voltages
  • Parallel and Serial I/O Interface
  • 48-pin 7mm × 7mm LQFP and QFN Packages

Подробнее о продукте

The LTC2389-16 is a low noise, high speed 16-bit successive approximation register (SAR) ADC. Operating from a single 5V supply, the LTC2389-16 supports pinconfigurable fully differential (±4.096V), pseudo-differential unipolar (0V to 4.096V), and pseudo-differential bipolar (±2.048V) analog input ranges, allowing it to interface with multiple signal chain formats without requiring additional level translation or signal conditioning. The LTC2389-16 achieves ±1LSB INL (maximum), no missing codes at 16-bits, and 96.0dB (fully differential)/ 93.5dB (pseudo differential) SNR (typical).

The LTC2389-16 includes a precision internal 4.096V reference, with a guaranteed 0.5% initial accuracy and a ±20ppm/°C (maximum) temperature coefficient, as well as an internal reference buffer. Fast 2.5Msps throughput with no cycle latency in the parallel interface modes makes the LTC2389-16 ideally suited for a wide variety of high speed applications. An internal oscillator sets the conversion time, easing external timing considerations. The LTC2389-16 dissipates only 162.5mW at 2.5Msps, while both nap and sleep power-down modes are provided to further reduce power consumption during inactive periods.

Applications

  • Medical Imaging
  • High Speed, Wide Dynamic Range Data Acquisition
  • Industrial Process Control
  • Instrumentation
  • ATE

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

ПО оценивания

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.

PScope

The PScope System is a USB-based product demonstration and data acquisition system for use with high performance ADCs and signal chain receiver family. PScope allows users to evaluate the SNR, SFDR, THD, as well as other key parameters, quickly and easily.

Сопутствующие компоненты

LTC2389-16 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения

Рекомендуемые драйверы АЦП

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.