Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • 15Msps Throughput Rate
  • No Pipeline Delay, No Cycle Latency
  • 93.8dB SNR (Typ) at fIN = 1MHz
  • 102dB SFDR (Typ) at fIN = 1MHz
  • Nyquist Sampling Up to 7.5MHz Input
  • Guaranteed 16-Bit, No Missing Codes
  • ±0.8LSB INL (Max)
  • 8.192VP-P Differential Inputs
  • 5V and 2.5V Supplies
  • Internal 20ppm/°C (Max) Reference
  • Serial LVDS Interface
  • 125mW Power Dissipation
  • 32-Pin (5mm × 5mm) QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC2387-16 is a low noise, high speed, 16-bit 15Msps successive approximation register (SAR) ADC ideally suited for a wide range of applications. The combination of excellent linearity and wide dynamic range makes the LTC2387-16 ideal for high speed imaging and instrumentation applications. No-latency operation provides a unique solution for high speed control loop applications. The very low distortion at high input frequencies enables communications applications requiring wide dynamic range and significant signal bandwidth.

To support high speed operation while minimizing the number of data lines, the LTC2387-16 features a serial LVDS digital interface. The LVDS interface has one-lane and two-lane output modes, allowing the user to optimize the interface data rate for each application.

Applications

  • High Speed Data Acquisition
  • Imaging
  • Communications
  • Control Loops
  • Instrumentation
  • ATE

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

Оценочный программный код

ПО оценивания

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.

PScope

The PScope System is a USB-based product demonstration and data acquisition system for use with high performance ADCs and signal chain receiver family. PScope allows users to evaluate the SNR, SFDR, THD, as well as other key parameters, quickly and easily.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC2387-16
LTC2387-18

Инструмент Precision ADC Driver Tool

Инструмент Precision ADC Driver Tool представляет собой веб-приложение, позволяющее моделировать совместную работу прецизионных АЦП с драйверами. Данный инструмент оповещает о неправильном выборе драйвера, определяет переходный процесс возвратного заряда со входа АЦП и искажение сигнала, при этом он позволяет быстро оценить вносимые в схему изменения. Этот инструмент может моделировать и рассчитывать шумы, искажения и переходные процессы сигнала на входе АЦП.

Precision ADC Driver Tool

Модели IBIS

Сопутствующие компоненты

LTC2387-16 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения

Рекомендуемые драйверы АЦП

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.