Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- 5Msps Throughput Rate
- No Pipeline Delay, No Cycle Latency
- 93.8dB SNR (Typ) at fIN = 1MHz
- 101dB SFDR (Typ) at fIN = 1MHz
- Nyquist Sampling Up to 2.5MHz Input
- Guaranteed 16-Bit, No Missing Codes
- ±0.5LSB INL (Max)
- 8.192VP-P Differential Inputs
- 5V and 2.5V Supplies
- Internal 20ppm/°C (Max) Reference
- Serial LVDS Interface
- 78mW Power Dissipation
- 32-Pin (5mm × 5mm) QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC2385-16 is a low noise, high speed, 16-bit 5Msps successive approximation register (SAR) ADC ideally suited for a wide range of applications. The combination of excellent linearity and wide dynamic range makes the LTC2385-16 ideal for high speed imaging and instrumentation applications. No-latency operation provides a unique solution for high speed control loop applications. The very low distortion at high input frequencies enables communications applications requiring wide dynamic range and significant signal bandwidth.
To support high speed operation while minimizing the number of data lines, the LTC2385-16 features a serial LVDS digital interface. The LVDS interface has one-lane and two-lane output modes, allowing the user to optimize the interface data rate for each application.
Applications
- High Speed Data Acquisition
- Imaging
- Communications
- Control Loops
- Instrumentation
- ATE
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
ПО и системные требования
Оценочный программный код
ПО оценивания
LinearLab Tools
PScope
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC2385-16 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.