Обзор
Особенности и преимущества
- 1Msps Throughput Rate
- ±2LSB INL (Max)
- Guaranteed 16-Bit No Missing Codes
- Low Power: 13mW at 1Msps, 13μW at 1ksps
- 92dB SNR (typ) at fIN = 20kHz
- Guaranteed Operation to 125°C
- 2.5V Supply
- Fully Differential Input Range ±2.5V
- External 2.5V Reference Input
- No Pipeline Delay, No Cycle Latency
- 1.8V to 5V I/O Voltages
- SPI-Compatible Serial I/O with Daisy-Chain Mode
- Internal Conversion Clock
- 16-pin MSOP and 4mm × 3mm DFN Packages
Подробнее о продукте
The LTC2383-16 is a low noise, low power, high speed 16-bit successive approximation register (SAR) ADC. Operating from a 2.5V supply, the LTC2383-16 has a ±2.5V fully differential input range. The LTC2383-16 consumes only 13mW and achieves ±2LSB INL max, no missing codes at 16-bits and 92dB SNR.
The LTC2383-16 has a high speed SPI-compatible serial interface that supports 1.8V, 2.5V, 3.3V and 5V logic while also featuring a daisychain mode. The fast 1Msps throughput with no cycle latency makes the LTC2383-16 ideally suited for a wide variety of high speed applications. An internal oscillator sets the conversion time, easing external timing considerations. The LTC2383-16 automatically powers down between conversions, leading to reduced power dissipation that scales with the sampling rate.
Applications
- Medical Imaging
- High Speed Data Acquisition
- Portable or Compact Instrumentation
- Industrial Process Control
- Low Power Battery-Operated Instrumentation
- ATE
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
ПО и системные требования
ПО оценивания
QuikEval
LinearLab Tools
PScope
Инструменты и симуляторы
Linduino
Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.
Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Сопутствующие компоненты
LTC2383-16 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые µModule Isolator
Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTC2383-16 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.