Обзор
Особенности и преимущества
- Guaranteed 24-Bits No Missing Codes
- ±0.5ppm INL (Typ)
- Integrated Digital Filter with Real-Time Averaging
- Low Power: 28mW at 2Msps
- 100dB SNR (Typ) at 1.5Msps
- 145dB Dynamic Range (Typ) at 30.5sps
- –117dB THD (Typ) at fIN = 2kHz
- 50Hz/60Hz Rejection
- Digital Gain Compression (DGC)
- Guaranteed Operation to 85°C
- Single 2.5V Supply
- Fully Differential Input Range Up to ±5V
- 1.8V to 5V SPI-Compatible Serial I/O with Daisy- Chain Mode
- 16-Lead MSOP and 4mm × 3mm DFN Packages
Подробнее о продукте
The LTC2380-24 is a low noise, low power, high speed 24-bit successive approximation register (SAR) ADC with an integrated digital averaging filter. Operating from a 2.5V supply, the LTC2380-24 has a ±VREF fully differential input range with VREF ranging from 2.5V to 5.1V. The LTC2380- 24 consumes only 28mW and achieves ±3.5ppm INL maximum and no missing codes at 24 bits.
The LTC2380-24 has an easy to use integrated digital averaging filter that can average 1 to 65536 conversion results real-time, dramatically improving dynamic range from 101dB at 1.5Msps to 145dB at 30.5sps. No separate programming interface or configuration register is required.
The high speed SPI-compatible serial interface supports 1.8V, 2.5V, 3.3V and 5V logic while also featuring a daisychain mode. The LTC2380-24 automatically powers down between conversions, reducing power dissipation at lower sampling rates.
Applications
- Seismology
- Energy Exploration
- Medical Imaging
- High Speed Data Acquisition
- Industrial Process Control
- ATE
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
ПО и системные требования
Оценочный программный код
ПО оценивания
LinearLab Tools
Инструменты и симуляторы
Linduino
Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.
Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Инструмент Precision ADC Driver Tool
Инструмент Precision ADC Driver Tool представляет собой веб-приложение, позволяющее моделировать совместную работу прецизионных АЦП с драйверами. Данный инструмент оповещает о неправильном выборе драйвера, определяет переходный процесс возвратного заряда со входа АЦП и искажение сигнала, при этом он позволяет быстро оценить вносимые в схему изменения. Этот инструмент может моделировать и рассчитывать шумы, искажения и переходные процессы сигнала на входе АЦП.

Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.