Обзор
Особенности и преимущества
- 1.6Msps Throughput Rate
- ±2LSB INL (Max)
- Guaranteed 18-Bit No Missing Codes
- Low Power: 18mW at 1.6Msps, 18μW at 1.6ksps
- 101.2dB SNR (typ) at fIN = 2kHz
- –120dB THD (typ) at fIN = 2kHz
- Digital Gain Compression (DGC)
- Guaranteed Operation to 125°C
- 2.5V Supply
- Fully Differential Input Range ±VREF
- VREF Input Range from 2.5V to 5.1V
- No Pipeline Delay, No Cycle Latency
- 1.8V to 5V I/O Voltages
- SPI-Compatible Serial I/O with Daisychain Mode
- Internal Conversion Clock
- 16-pin MSOP and 4mm × 3mm DFN Packages
Подробнее о продукте
The LTC2379-18 is a low noise, low power, high speed 18-bit successive approximation register (SAR) ADC. Operating from a 2.5V supply, the LTC2379-18 has a ±VREF fully differential input range with VREF ranging from 2.5V to 5.1V. The LTC2379-18 consumes only 18mW and achieves ±2LSB INL maximum, no missing codes at 18‑bits with 101.2dB SNR.
The LTC2379-18 has a high speed SPI-compatible serial interface that supports 1.8V, 2.5V, 3.3V and 5V logic while also featuring a daisychain mode. The fast 1.6Msps throughput with no cycle latency makes the LTC2379-18 ideally suited for a wide variety of high speed applications. An internal oscillator sets the conversion time, easing external timing considerations. The LTC2379-18 automatically powers down between conversions, leading to reduced power dissipation that scales with the sampling rate.
The LTC2379-18 features a unique digital gain compression (DGC) function, which eliminates the driver amplifier’s negative supply while preserving the full resolution of the ADC. When enabled, the ADC performs a digital scaling function that maps zero-scale code from 0V to 0.1 • VREF and full-scale code from VREF to 0.9 • VREF. For a typical reference voltage of 5V, the full-scale input range is now 0.5V to 4.5V, which provides adequate headroom for powering the driving amplifier from a single 5.5V supply.
Applications
- Medical Imaging
- High Speed Data Acquisition
- Portable or Compact Instrumentation
- Industrial Process Control
- Low Power Battery-Operated Instrumentation
- ATE
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (3)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Статьи по применению (1)
Руководства пользователя (3)
Заметки разработчика (1)
ПО и системные требования
Оценочный программный код
ПО оценивания
QuikEval
LinearLab Tools
PScope
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Сопутствующие компоненты
LTC2379-18 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые µModule Isolator
Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (5)
Технические статьи (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.