Обзор

Особенности и преимущества

  • 1Msps Throughput Rate
  • ±0.5ppm INL (Typ)
  • Guaranteed 20-Bit No Missing Codes
  • Low Power: 21mW at 1Msps, 21μW at 1ksps
  • 104dB SNR (Typ) at fIN = 2kHz
  • –125dB THD (Typ) at fIN = 2kHz
  • Digital Gain Compression (DGC)
  • Guaranteed Operation to 85°C
  • 2.5V Supply
  • Fully Differential Input Range ±VREF
  • VREF Input Range from 2.5V to 5.1V
  • No Pipeline Delay, No Cycle Latency
  • 1.8V to 5V I/O Voltages
  • SPI-Compatible Serial I/O with Daisy-Chain Mode
  • Internal Conversion Clock
  • 16-Lead MSOP and 4mm × 3mm DFN Packages

Подробнее о продукте

The LTC2378-20 is a low noise, low power, high speed 20-bit successive approximation register (SAR) ADC. Operating from a 2.5V supply, the LTC2378-20 has a ±VREF fully differential input range with VREF ranging from 2.5V to 5.1V. The LTC2378-20 consumes only 21mW and achieves ±2ppm INL maximum, no missing codes at 20 bits with 104dB SNR.

The LTC2378-20 has a high speed SPI-compatible serial interface that supports 1.8V, 2.5V, 3.3V and 5V logic while also featuring a daisy-chain mode. The fast 1Msps throughput with no cycle latency makes the LTC2378-20 ideally suited for a wide variety of high speed applications. An internal oscillator sets the conversion time, easing external timing considerations. The LTC2378-20 automatically powers down between conversions, leading to reduced power dissipation that scales with the sampling rate.

The LTC2378-20 features a unique digital gain compression (DGC) function, which eliminates the driver amplifier’s negative supply while preserving the full resolution of the ADC. When enabled, the ADC performs a digital scaling function that maps zero-scale code from 0V to 0.1 • VREF and full-scale code from VREF to 0.9 • VREF. For a typical reference voltage of 5V, the full-scale input range is now 0.5V to 4.5V, which provides adequate headroom for powering the driving amplifier from a single 5.5V supply.

Applications

  • Medical Imaging
  • High Speed Data Acquisition
  • Portable or Compact Instrumentation
  • Industrial Process Control
  • Low Power Battery-Operated Instrumentation
  • ATE

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (3)

ПО и системные требования

ПО оценивания

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Linduino

Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.

Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Загрузить LTSketchbook

Купить Linduino

Linduino

Инструмент Precision ADC Driver Tool

Инструмент Precision ADC Driver Tool представляет собой веб-приложение, позволяющее моделировать совместную работу прецизионных АЦП с драйверами. Данный инструмент оповещает о неправильном выборе драйвера, определяет переходный процесс возвратного заряда со входа АЦП и искажение сигнала, при этом он позволяет быстро оценить вносимые в схему изменения. Этот инструмент может моделировать и рассчитывать шумы, искажения и переходные процессы сигнала на входе АЦП.

Precision ADC Driver Tool

Модели IBIS

Сопутствующие компоненты

LTC2378-20 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения

Рекомендуемые драйверы АЦП

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.