Обзор
Особенности и преимущества
- 1Msps Throughput Rate
- ±1.75LSB INL (Max)
- Guaranteed 18-Bit No Missing Codes
- Low Power: 13.5mW at 1Msps, 13.5μW at 1ksps
- 102dB SNR (typ) at fIN = 2kHz
- –124dB THD (typ) at fIN = 2kHz
- Digital Gain Compression (DGC)
- Guaranteed Operation to 125°C
- 2.5V Supply
- Fully Differential Input Range ±VREF
- VREF Input Range from 2.5V to 5.1V
- No Pipeline Delay, No Cycle Latency
- 1.8V to 5V I/O Voltages
- SPI-Compatible Serial I/O with Daisy-Chain Mode
- Internal Conversion Clock
- 16-Lead MSOP and 4mm × 3mm DFN Packages
Подробнее о продукте
The LTC2378-18 is a low noise, low power, high speed 18-bit successive approximation register (SAR) ADC. Operating from a 2.5V supply, the LTC2378-18 has a ±VREF fully differential input range with VREF ranging from 2.5V to 5.1V. The LTC2378-18 consumes only 13.5mW and achieves ±1.75LSB INL maximum, no missing codes at 18 bits with 102dB SNR.
The LTC2378-18 has a high speed SPI-compatible serial interface that supports 1.8V, 2.5V, 3.3V and 5V logic while also featuring a daisy-chain mode. The fast 1Msps throughput with no cycle latency makes the LTC2378-18 ideally suited for a wide variety of high speed applications. An internal oscillator sets the conversion time, easing external timing considerations. The LTC2378-18 automatically powers down between conversions, leading to reduced power dissipation that scales with the sampling rate.
The LTC2378-18 features a unique digital gain compression (DGC) function, which eliminates the driver amplifier’s negative supply while preserving the full resolution of the ADC. When enabled, the ADC performs a digital scaling function that maps zero-scale code from 0V to 0.1 • VREF and full-scale code from VREF to 0.9 • VREF. For a typical reference voltage of 5V, the full-scale input range is now 0.5V to 4.5V, which provides adequate headroom for powering the driving amplifier from a single 5.5V supply.
Applications
- Medical Imaging
- High Speed Data Acquisition
- Portable or Compact Instrumentation
- Industrial Process Control
- Low Power Battery-Operated Instrumentation
- ATE
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (2)
ПО и системные требования
Оценочный программный код
ПО оценивания
QuikEval
LinearLab Tools
PScope
Инструменты и симуляторы
Linduino
Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.
Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Precision ADC Driver Tool
The Precision ADC Driver Tool is a web application that simulates the performance of precision ADC and driver combinations. Potential issues with driver selection, kickback settling, and distortion are flagged, and design tradeoffs can be quickly evaluated. Simulations and calculations include system noise, distortion, and settling of the ADC input

Модели IBIS
Сопутствующие компоненты
LTC2378-18 Сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTC2378-18 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.