Обзор
Особенности и преимущества
- 250ksps Throughput Rate
- ±0.5ppm INL (Typ)
- Guaranteed 20-Bit No Missing Codes
- Low Power: 5.3mW at 250ksps, 5.3μW at 250sps
- 104dB SNR (Typ) at fIN = 2kHz
- –125dB THD (Typ) at fIN = 2kHz
- Digital Gain Compression (DGC)
- Guaranteed Operation to 85°C
- 2.5V Supply
- Fully Differential Input Range ±VREF
- VREF Input Range from 2.5V to 5.1V
- No Pipeline Delay, No Cycle Latency
- 1.8V to 5V I/O Voltages
- SPI-Compatible Serial I/O with Daisy-Chain Mode
- Internal Conversion Clock
- 16-Lead MSOP and 4mm × 3mm DFN Packages
Подробнее о продукте
The LTC2376-20 is a low noise, low power, high speed 20-bit successive approximation register (SAR) ADC. Operating from a 2.5V supply, the LTC2376-20 has a ±VREF fully differential input range with VREF ranging from 2.5V to 5.1V. The LTC2376-20 consumes only 5.3mW and achieves ±2ppm INL maximum, no missing codes at 20 bits with 104dB SNR.
The LTC2376-20 has a high speed SPI-compatible serial interface that supports 1.8V, 2.5V, 3.3V and 5V logic while also featuring a daisy-chain mode. The fast 250ksps throughput with no cycle latency makes the LTC2376-20 ideally suited for a wide variety of high speed applications. An internal oscillator sets the conversion time, easing external timing considerations. The LTC2376-20 automatically powers down between conversions, leading to reduced power dissipation that scales with the sampling rate.
The LTC2376-20 features a unique digital gain compression (DGC) function, which eliminates the driver amplifier’s negative supply while preserving the full resolution of the ADC. When enabled, the ADC performs a digital scaling function that maps zero-scale code from 0V to 0.1 • VREF and full-scale code from VREF to 0.9 • VREF. For a typical reference voltage of 5V, the full-scale input range is now 0.5V to 4.5V, which provides adequate headroom for powering the driving amplifier from a single 5.5V supply.
Applications
- Medical Imaging
- High Speed Data Acquisition
- Portable or Compact Instrumentation
- Industrial Process Control
- Low Power Battery-Operated Instrumentation
- ATE
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
ПО и системные требования
Оценочный программный код
Инструменты и симуляторы
Linduino
Linduino is Analog Devices’ Arduino compatible system for developing and distributing firmware libraries and example code for our integrated circuits.

Модели IBIS
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (4)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Обсуждения
LTC2376-20 Обсуждения

Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.