Обзор
Особенности и преимущества
- 1Msps Throughput Rate
- 18-Bit Resolution with No Missing Codes
- 8-Channel Multiplexer with Selectable Input Range
- Fully Differential (±4.096V)
- Pseudo-Differential Unipolar (0V to 4.096V)
- Pseudo-Differential Bipolar (±2.048V)
- INL: ±2.75LSB (Maximum)
- SNR: 100dB (Fully Differential)/95dB (Pseudo-
Differential) (Typical) at fIN = 1kHz - THD: –110dB (Typical) at fIN = 1kHz
- Programmable Sequencer
- Selectable Digital Gain Compression
- Single 5V Supply with 1.8V to 5V I/O Voltages
- SPI-Compatible Serial I/O
- Onboard 2.048V Reference and Reference Buffer
- No Pipeline Delay, No Cycle Latency
- Power Dissipation 40mW (Typical)
- Guaranteed Operation to 125°C
- 32-Lead 5mm × 5mm QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC2373-18 is a low noise, high speed, 8-channel 18-bit successive approximation register (SAR) ADC. Operating from a single 5V supply, the LTC2373-18 has a highly configurable, low crosstalk 8-channel input multiplexer, supporting fully differential, pseudo-differential unipolar and pseudo-differential bipolar analog input ranges. The LTC2373-18 achieves ±2.75LSB INL (maximum) in all input ranges, no missing codes at 18-bits and 100dB (fully differential)/ 95dB (pseudo-differential) SNR (typical).
The LTC2373-18 has an onboard low drift (20ppm/°C max) 2.048V temperature-compensated reference and a singleshot capable reference buffer. The LTC2373-18 also has a high speed SPI-compatible serial interface that supports 1.8V, 2.5V, 3.3V and 5V logic through which a sequencer with a depth of 16 may be programmed. An internal oscillator sets the conversion time, easing external timing considerations. The LTC2373-18 dissipates only 40mW and automatically naps between conversions, leading to reduced power dissipation that scales with the sampling rate. A sleep mode is also provided to reduce the power consumption of the LTC2373-18 to 300μW for further power savings during inactive periods.
Applications
- Programmable Logic Controllers
- Industrial Process Control
- High Speed Data Acquisition
- Portable or Compact Instrumentation
- ATE
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
ПО и системные требования
Оценочный программный код
ПО оценивания
LinearLab Tools
Инструменты и симуляторы
Linduino
Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.
Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Модели IBIS
Сопутствующие компоненты
LTC2373-18 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые цифро-аналоговые преобразователи
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC2373-18 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.