Обзор

Особенности и преимущества

  • 500ksps Throughput Rate
  • 16-Bit Resolution with No Missing Codes
  • 8-Channel Multiplexer with Selectable Input Range
    • Fully Differential (±4.096V)
    • Pseudo-Differential Unipolar (0V to 4.096V)
    • Pseudo-Differential Bipolar (±2.048V)
  • INL: ±1LSB (Maximum)
  • SNR: 96dB (Fully Differential)/93.5dB (Pseudo-
  • Differential) (Typical) at fIN = 1kHz
  • THD: –110dB (Typical) at fIN = 1kHz
  • Programmable Sequencer
  • Selectable Digital Gain Compression
  • Single 5V Supply with 1.8V to 5V I/O Voltages
  • SPI-Compatible Serial I/O
  • Onboard 2.048V Reference and Reference Buffer
  • No Pipeline Delay, No Cycle Latency
  • Power Dissipation 27mW (Typical)
  • Guaranteed Operation to 125°C
  • 32-Lead 5mm × 5mm QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC2372-16 is a low noise, high speed, 8-channel 16-bit successive approximation register (SAR) ADC. Operating from a single 5V supply, the LTC2372-16 has a highly configurable, low crosstalk 8-channel input multiplexer, supporting fully differential, pseudo-differential unipolar and pseudo-differential bipolar analog input ranges. The LTC2372-16 achieves ±1LSB INL (maximum) in all input ranges, no missing codes at 16-bits and 96dB (fully differential)/93.5dB (pseudo-differential) SNR (typical).

The LTC2372-16 has an onboard low drift (20ppm/°C max) 2.048V temperature-compensated reference and a single-shot capable reference buffer. The LTC2372-16 also has a high speed SPI-compatible serial interface that supports 1.8V, 2.5V, 3.3V and 5V logic through which a sequencer with a depth of 16 may be programmed. An internal oscillator sets the conversion time, easing external timing considerations. The LTC2372-16 dissipates only 27mW and automatically naps between conversions, leading to reduced power dissipation that scales with the sampling rate. A sleep mode is also provided to reduce the power consumption of the LTC2372-16 to 300μW for further power savings during inactive periods.

Applications

  • Programmable Logic Controllers
  • Industrial Process Control
  • High Speed Data Acquisition
  • Portable or Compact Instrumentation
  • ATE

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

Оценочный программный код

ПО оценивания

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.

Инструменты и симуляторы

Linduino

Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.

Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Загрузить LTSketchbook

Купить Linduino

Linduino

Модели IBIS

Сопутствующие компоненты

LTC2372-16 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые драйверы АЦП

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Рекомендуемые цифро-аналоговые преобразователи

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.