Обзор

Особенности и преимущества

  • 2Msps Throughput Rate
  • ±0.85LSB INL (Max)
  • Guaranteed 16-Bit No Missing Codes
  • Low Power: 19mW at 2Msps, 19μW at 2ksps
  • 94dB SNR (Typ) at fIN = 2kHz
  • –112dB THD (Typ) at fIN = 2kHz
  • Guaranteed Operation to 125°C
  • 2.5V Supply
  • Pseudo-Differential Unipolar Input Range: 0V to VREF
  • VREF Input Range from 2.5V to 5.1V
  • No Pipeline Delay, No Cycle Latency
  • 1.8V to 5V I/O Voltages
  • SPI-Compatible Serial I/O with Daisy-Chain Mode
  • Internal Conversion Clock
  • 16-Lead MSOP and 4mm × 3mm DFN Packages

Подробнее о продукте

The LTC2370-16 is a low noise, low power, high speed 16-bit successive approximation register (SAR) ADC. Operating from a 2.5V supply, the LTC2370-16 has a 0V to VREF pseudo-differential unipolar input range with VREF ranging from 2.5V to 5.1V. The LTC2370-16 consumes only 19mW and achieves ±0.85LSB INL maximum, no missing codes at 16 bits with 94dB SNR.

The LTC2370-16 has a high speed SPI-compatible serial interface that supports 1.8V, 2.5V, 3.3V and 5V logic while also featuring a daisy-chain mode. The fast 2Msps throughput with no cycle latency makes the LTC2370-16 ideally suited for a wide variety of high speed applications. An internal oscillator sets the conversion time, easing external timing considerations. The LTC2370-16 automatically powers down between conversions, leading to reduced power dissipation that scales with the sampling rate.

Applications

  • Medical Imaging
  • High Speed Data Acquisition
  • Portable or Compact Instrumentation
  • Industrial Process Control
  • Low Power Battery-Operated Instrumentation
  • ATE

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

ПО и системные требования

Оценочный программный код

ПО оценивания

QuikEval

The QuikEval system is a USB-based product demonstration and data acquisition system that allows users to quickly evaluate the performance of products. The system consists of a USB Data Acquisition Controller board (DC590B) that connects to individual daughter cards for specific products.

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.

PScope

The PScope System is a USB-based product demonstration and data acquisition system for use with high performance ADCs and signal chain receiver family. PScope allows users to evaluate the SNR, SFDR, THD, as well as other key parameters, quickly and easily.

Инструменты и симуляторы

Linduino

Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.

Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Загрузить LTSketchbook

Купить Linduino

Linduino

Модели IBIS

Сопутствующие компоненты

LTC2370-16 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения

Рекомендуемые драйверы АЦП

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.