Обзор
Особенности и преимущества
- Guaranteed 24-Bits No Missing Codes
- ±0.5ppm INL (Typ)
- Integrated Digital Filter with Real-Time Averaging
- Low Power: 21mW at 1Msps
- 98dB SNR (Typ) at 1Msps
- 140dB Dynamic Range (Typ) at 15.25sps
- –116dB THD (Typ) at fIN = 2kHz
- 50Hz/60Hz Rejection
- Guaranteed Operation to 85°C
- Single 2.5V Supply
- Pseudo-Differential Unipolar Input Range: 0V to VREF
- 1.8V to 5V SPI-Compatible Serial I/O with Daisy- Chain Mode
- 16-Lead MSOP and 4mm × 3mm DFN Packages
Подробнее о продукте
The LTC2368-24 is a low noise, low power, high speed 24-bit successive approximation register (SAR) ADC with an integrated digital averaging filter. Operating from a 2.5V supply, the LTC2368-24 has a 0V to VREF pseudo-differential unipolar input range with VREF ranging from 2.5V to 5.1V. The LTC2368-24 consumes only 21mW (Typ) and achieves ±4.5ppm INL maximum and no missing codes at 24 bits.
The LTC2368-24 has an easy to use integrated digital averaging filter that can average 1 to 65536 conversion results real-time, dramatically improving dynamic range from 98dB at 1Msps to 140dB at 15.25sps. No separate programming interface or configuration register is required.
The high speed SPI-compatible serial interface supports 1.8V, 2.5V, 3.3V and 5V logic while also featuring a daisy-chain mode. The LTC2368-24 automatically powers down between conversions, reducing power dissipation at lower sampling rates.
Applications
- Seismology
- Energy Exploration
- Medical Imaging
- High Speed Data Acquisition
- Industrial Process Control
- ATE
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
ПО и системные требования
Оценочный программный код
ПО оценивания
LinearLab Tools
Сопутствующие компоненты
LTC2368-24 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения
Рекомендуемые драйверы АЦП
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Обсуждения
LTC2368-24 Обсуждения

Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.