Обзор
Особенности и преимущества
- 500ksps Throughput Rate
- ±2.5LSB INL (Max)
- Guaranteed 18-Bit No Missing Codes
- Low Power: 6.8mW at 500ksps, 6.8μW at 500sps
- 97dB SNR (Typ) at fIN = 2kHz
- –120dB THD (Typ) at fIN = 2kHz
- Guaranteed Operation to 125°C
- 2.5V Supply
- Pseudo-Differential Unipolar Input Range: 0V to VREF
- VREF Input Range from 2.5V to 5.1V
- No Pipeline Delay, No Cycle Latency
- 1.8V to 5V I/O Voltages
- SPI-Compatible Serial I/O with Daisy-Chain Mode
- Internal Conversion Clock
- 16-Lead MSOP and 4mm × 3mm DFN Packages
Подробнее о продукте
The LTC2367-18 is a low noise, low power, high speed 18-bit successive approximation register (SAR) ADC. Operating from a 2.5V supply, the LTC2367-18 has a 0V to VREF pseudo-differential unipolar input range with VREF ranging from 2.5V to 5.1V. The LTC2367-18 consumes only 6.8mW and achieves ±2.5LSB INL maximum, no missing codes at 18 bits with 97dB SNR.
The LTC2367-18 has a high speed SPI-compatible serial interface that supports 1.8V, 2.5V, 3.3V and 5V logic while also featuring a daisy-chain mode. The fast 500ksps throughput with no cycle latency makes the LTC2367-18 ideally suited for a wide variety of high speed applications. An internal oscillator sets the conversion time, easing external timing considerations. The LTC2367-18 automatically powers down between conversions, leading to reduced power dissipation that scales with the sampling rate.
Applications
- Medical Imaging
- High Speed Data Acquisition
- Portable or Compact Instrumentation
- Industrial Process Control
- Low Power Battery-Operated Instrumentation
- ATE
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (2)
ПО и системные требования
Оценочный программный код
ПО оценивания
LinearLab Tools
PScope
QuikEval
Инструменты и симуляторы
Linduino
Linduino is Analog Devices’ Arduino compatible system for developing and distributing firmware libraries and example code for our integrated circuits.

Модели IBIS
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (4)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Обсуждения
LTC2367-18 Обсуждения

Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.