Обзор
Особенности и преимущества
- 12-Bit Resolution
- 1Msps/3Msps Sampling Rates
- Low Noise: 73dB SNR
- Low Power Dissipation: 6mW
- Single Supply 2.35V to 3.6V Operation
- No Data Latency
- Sleep Mode with 0.1μA Typical Supply Current
- Dedicated External Reference (TSOT23-8)
- 1V to 3.6V Digital Output Supply (TSOT23-8)
- SPI/MICROWIR Compatible Serial I/O
- Guaranteed Operation from –40°C to 125°C
- 6- and 8-Lead TSOT-23 Packages
Подробнее о продукте
The LTC2365/LTC2366 are 1Msps/3Msps, 12-bit, sampling A/D converters that draw only 2mA and 2.6mA, respectively, from a single 3V supply. These high performance devices include a high dynamic range sample-and-hold and a high speed serial interface. The full-scale input is 0V to VDD or VREF. Outstanding AC performance includes 72dB SINAD and –80dB THD at sample rates of 3Msps. The serial interface provides flexible power management and allows maximum power efficiency at low throughput rates. These devices are available in tiny 6- and 8-lead TSOT-23 packages.
The serial interface, tiny TSOT-23 package and extremely high sample rate-to-power ratio make the LTC2365/LTC2366 ideal for compact, low power, high speed systems.
The high impedance single-ended analog input and the ability to operate with reduced spans (down to 1.4V full scale) allow direct connection to sensors and transducers in many applications, eliminating the need for gain stages.
Applications
- Communication Systems
- Data Acquisition Systems
- Handheld Terminal Interface
- Medical Imaging
- Uninterrupted Power Supplies
- Battery Operated Systems
- Automotive
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Заметки разработчика (1)
ПО и системные требования
ПО оценивания
LinearLab Tools
Инструменты и симуляторы
Linduino
Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.
Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Сопутствующие компоненты
LTC2366 Сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.