Обзор
Особенности и преимущества
- 250ksps Throughput Rate
- ±0.75LSB INL (Max)
- Guaranteed 16-Bit No Missing Codes
- Low Power: 3.4mW at 250ksps, 3.4μW at 250sps
- 94.7dB SNR (Typ) at fIN = 2kHz
- –120dB THD (Typ) at fIN = 2kHz
- Guaranteed Operation to 125°C
- 2.5V Supply
- Pseudo-Differential Unipolar Input Range: 0V to VREF
- VREF Input Range from 2.5V to 5.1V
- No Pipeline Delay, No Cycle Latency
- 1.8V to 5V I/O Voltages
- SPI-Compatible Serial I/O with Daisy-Chain Mode
- Internal Conversion Clock
- 16-Lead MSOP and 4mm × 3mm DFN Packages
Подробнее о продукте
The LTC2364-16 is a low noise, low power, high speed 16-bit successive approximation register (SAR) ADC. Operating from a 2.5V supply, the LTC2364-16 has a 0V to VREF pseudo-differential unipolar input range with VREF ranging from 2.5V to 5.1V. The LTC2364-16 consumes only 3.4mW and achieves ±0.75LSB INL maximum, no missing codes at 16 bits with 94.7dB SNR.
The LTC2364-16 has a high speed SPI-compatible serial interface that supports 1.8V, 2.5V, 3.3V and 5V logic while also featuring a daisy-chain mode. The fast 250ksps throughput with no cycle latency makes the LTC2364-16 ideally suited for a wide variety of high speed applications. An internal oscillator sets the conversion time, easing external timing considerations. The LTC2364-16 automatically powers down between conversions, leading to reduced power dissipation that scales with the sampling rate.
Applications
- Medical Imaging
- High Speed Data Acquisition
- Portable or Compact Instrumentation
- Industrial Process Control
- Low Power Battery-Operated Instrumentation
- ATE
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (2)
ПО и системные требования
Оценочный программный код
ПО оценивания
QuikEval
LinearLab Tools
PScope
Инструменты и симуляторы
Linduino
Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.
Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Модели IBIS
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (4)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTC2364-16 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.