Обзор

Особенности и преимущества

  • 12-Bit Resolution
  • Low Noise: 73dB SNR
  • Low Power Dissipation: 1.5mW at 100ksps
  • 100ksps/250ksps/500ksps Sampling Rates
  • Single Supply 2.35V to 3.6V Operation
  • No Data Latency
  • Sleep Mode with 0.1μA Typical Supply Current
  • Dedicated External Reference (TSOT23-8)
  • 1V to 3.6V Digital Output Supply (TSOT23-8)
  • SPI/MICROWIRE Compatible Serial I/O
  • Guaranteed Operation from –40°C to 125°C
  • Tiny 6- and 8-Lead TSOT-23 Packages

Подробнее о продукте

The LTC2360/LTC2361/LTC2362 are 100ksps/250ksps/500ksps, 12-bit, sampling A/D converters that draw only 0.5mA, 0.75mA and 1.1mA, respectively, from a single 3V supply. The supply current drops at lower sampling rates because these devices automatically power down after conversions. The full-scale input of the LTC2360/LTC2361/LTC2362 is 0V to VDD or VREF. These ADCs are available in tiny 6- and 8-lead TSOT-23 packages.

The serial interface, tiny TSOT-23 package and extremely high sample rate-to-power ratio make the LTC2360/LTC2361/LTC2362 ideal for compact, low power, high speed systems.

The high impedance single-ended analog input and the ability to operate with reduced spans (down to 1.4V full scale) allow direct connection to sensors and transducers in many applications, eliminating the need for gain stages.

Applications

  • Communication Systems
  • Data Acquisition Systems
  • Handheld Portable Devices
  • Uninterrupted Power Supplies
  • Battery-Operated Systems
  • Automotive

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

ПО оценивания

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.

Инструменты и симуляторы

Linduino

Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.

Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Загрузить LTSketchbook

Купить Linduino

Linduino

Сопутствующие компоненты

LTC2361 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.