Обзор
Особенности и преимущества
- 3.5Msps Conversion Rate
- 74.2dB SINAD at 14-Bits, 71.1dB SINAD at 12-Bits
- Low Power Dissipation: 18mW
- 3.3V Single Supply Operation
- 2.5V Internal Bandgap Reference can be Overdriven
- 3-Wire SPI-Compatible Serial Interface
- Sleep (13μW) Shutdown Mode
- Nap (4mW) Shutdown Mode
- 80dB Common Mode Rejection
- 0V to 2.5V Unipolar Input Range
- Tiny 10-Lead MSOP Package
Подробнее о продукте
The LTC2355-12/LTC2355-14 are 12-bit/14-bit, 3.5Msps serial ADCs with differential inputs. The devices draw only 5.5mA from a single 3.3V supply and come in a tiny 10-lead MSOP package. A Sleep shutdown feature further reduces power consumption to 13μW. The combination of speed, low power and tiny package makes the LTC2355-12/LTC2355-14 suitable for high speed, portable applications.
The 80dB common mode rejection allows users to eliminate ground loops and common mode noise by measuring signals differentially from the source.
The devices convert 0V to 2.5V unipolar inputs differentially. The absolute voltage swing for AIN + and AIN – extends from ground to the supply voltage.
The serial interface sends out the conversion results during the 16 clock cycles following a CONV rising edge for compatibility with standard serial interfaces. If two additional clock cycles for acquisition time are allowed after the data stream in between conversions, the full sampling rate of 3.5Msps can be achieved with a 63MHz clock.
Bits | |
LTC2355-12 | 12 |
LTC2355-14 | 14 |
Applications
- Communications
- Data Acquisition Systems
- Uninterrupted Power Supplies
- Multiphase Motor Control
- Multiplexed Data Acquisition
- RFID
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
ПО и системные требования
ПО оценивания
LinearLab Tools
Сопутствующие компоненты
LTC2355-14 Сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (4)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTC2355-14 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.