Обзор

Особенности и преимущества

  • Simultaneous Sampling of 2 Buffered Channels
  • 550ksps per Channel Throughput
  • 500pA/12nA Max Input Leakage at 85°C/125°C
  • ±3.5LSB INL (Maximum, ±10.24V Range)
  • Guaranteed 18-Bit, No Missing Codes
  • Differential, Wide Common Mode Range Inputs
  • Per-Channel SoftSpan Input Ranges:
  • ±10.24V, 0V to 10.24V, ±5.12V, 0V to 5.12V
  • ±12.5V, 0V to 12.5V, ±6.25V, 0V to 6.25V
  • 96.4dB Single-Conversion SNR (Typical)
  • −110dB THD (Typical) at fIN = 2kHz
  • 124dB CMRR (Typical) at fIN = 200Hz
  • Rail-to-Rail Input Overdrive Tolerance
  • Integrated Reference and Buffer (4.096V)
  • SPI CMOS (1.8V to 5V) and LVDS Serial I/O
  • Internal Conversion Clock, No Cycle Latency
  • 162mW Power Dissipation (Typical)
  • 48-Lead (7mm x 7mm) LQFP Package

Подробнее о продукте

The LTC2353-18 is an 18-bit, low noise 2-channel simultaneous sampling successive approximation register (SAR) ADC with buffered differential, wide common mode range picoamp inputs. Operating from a 5V low voltage supply, flexible high voltage supplies, and using the internal reference and buffer, both channels of this SoftSpanTM ADC can be independently configured on a conversion-by-conversion basis to accept ±10.24V, 0V to 10.24V, ±5.12V, or 0V to 5.12V signals. One channel may also be disabled to increase throughput on the other channel.

The integrated picoamp-input analog buffers, wide input common mode range and 124dB CMRR of the LTC2353-18 allow the ADC to directly digitize a variety of signals using minimal board space and power. This input signal flexibility, combined with ±3.5LSB INL, no missing codes at 18 bits, and 96.4dB SNR, makes the LTC2353-18 an ideal choice for many high voltage applications requiring wide dynamic range.

The LTC2353-18 supports pin-selectable SPI CMOS (1.8V to 5V) and LVDS serial interfaces. Either one or two lanes of data output may be employed in CMOS mode, allowing the user to optimize bus width and throughput.

Applications

  • Programmable Logic Controllers
  • Industrial Process Control
  • Power Line Monitoring
  • Test and Measurement

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

Linduino

Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.

Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Загрузить LTSketchbook

Купить Linduino

Linduino

Программное обеспечение и инструменты моделирования

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.