Обзор

Особенности и преимущества

  • Одновременная выборка в двух буферизированных каналах
  • Быстродействие 550 ksps на канал
  • Максимальный входной ток утечки 500 пА/12 нА при 85°C/125°C
  • Интегральная нелинейность ±1LSB (максимум, входной диапазон ±10.24 В)
  • Гарантированная 16-разрядная характеристика без пропуска кодов
  • Дифференциальные входы с широким диапазоном синфазных напряжений
  • Входные диапазоны (независимый выбор в каждом канале):
    • ±10.24 В, 0 В ... 10.24 В, ±5.12 В, 0 В ... 5.12 В
    • ±12.5 В, 0 В … 12.5 В, ±6.25 В, 0 В ... 6.25 В
  • Отношение сигнал-шум 94.2 дБ (тип.)
  • Полные гармонические искажения (THD) −110 дБ (тип.) при fвх = 2 кГц
  • КОСС 124 дБ (тип.) при fвх = 200 Гц
  • Устойчивость к перегрузке по входу во всем диапазоне напряжений питания
  • Интегрированный источник опорного напряжения с буфером (4.096 В)
  • Последовательные порты вывода SPI (КМОП, 1.8 В ... 5 В) и LVDS
  • Внутренний тактовый сигнал преобразования, задержка преобразования отсутствует
  • Рассеиваемая мощность 162 мВт (тип.)
  • 48-выводный корпус LQFP (7 мм × 7 мм)

Подробнее о продукте

LTC2353-16 — это обладающий низким шумом, двухканальный 16-разрядный АЦП последовательного приближения (SAR) с одновременной выборкой, который имеет буферизированные дифференциальные входы с широким диапазоном синфазных напряжений и малым током утечки. Компонент может работать как с низким напряжением питания 5 В, так и с широким диапазоном высоких напряжений питания, и содержит интегрированный буферизированный источник опорного напряжения. Оба канала этого АЦП с интерфейсом SoftSpan™ поддерживают независимое конфигурирование диапазона входных напряжений (±10.24 В, 0 В ... 10.24 В, ±5.12 В или 0 В ... 5.12 В) от преобразования к преобразованию. Также один из каналов можно отключать для повышения пропускной способности во втором канале.

Благодаря интегрированным аналоговым буферам с очень низким током утечки, широкому диапазону входных синфазных напряжений и коэффициенту ослабления синфазного сигнала (КОСС) на уровне 124 дБ АЦП LTC2353-16 может использоваться для непосредственной оцифровки самых разнообразных сигналов при минимальных параметрах занимаемой площади печатной платы и энергопотребления. Такая универсальность, в сочетании с интегральной нелинейностью (INL) ±1 младший значащий разряд (LSB), 16-разрядной характеристикой без пропуска кодов и отношением сигнал-шум 94.2 дБ, делает LTC2353-16 идеальным выбором для многих схем с высокими уровнями напряжения, где требуется широкий динамический диапазон.

LTC2353-16 имеет два варианта последовательного интерфейса, SPI (КМОП, 1.8 В ... 5 В) и LVDS, выбор одного из которых осуществляется при помощи внешнего вывода. В режиме КМОП может использоваться одна или две линии данных, что позволяет пользователю оптимизировать разрядность и пропускную способность шины.

Области применения

  • Программируемые логические контроллеры
  • Управление промышленными технологическими процессами
  • Мониторинг сетей питания
  • Контрольно-измерительная аппаратура

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Инструменты и симуляторы

Linduino

Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.

Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Загрузить LTSketchbook

Купить Linduino

Linduino

Software and Simulation

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Поддержка и обсуждения

LTC2353-16 Обсуждения

ADALM2000: getSamplesInterleaved in MATLAB (libm2k-matlab)
2 день (дней) назад в категории Virtual Classroom for ADI University Program
RE: Using a single Reference with multiple AD7768-1
1 неделя (ль) назад в категории Precision ADCs
SC589 Maximum SPORT SCLK frequency
1 неделя (ль) назад в категории SHARC Processors

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь