Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- 200ksps per Channel Throughput
- Eight Simultaneous Sampling Channels
- ±1LSB INL (Maximum)
- Guaranteed 16-Bit, No Missing Codes
- Differential, Wide Common Mode Range Inputs
- Per-Channel SoftSpan Input Ranges:
- ±10.24V, 0V to 10.24V, ±5.12V, 0V to 5.12V
- ±12.5V, 0V to 12.5V, ±6.25V, 0V to 6.25V
- 94.4dB Single-Conversion SNR (Typical)
- −109dB THD (Typical) at fIN = 2kHz
- 118dB CMRR (Typical) at fIN = 200Hz
- Rail-to-Rail Input Overdrive Tolerance
- Guaranteed Operation to 125°C
- Integrated Reference and Buffer (4.096V)
- SPI CMOS (1.8V to 5V) and LVDS Serial I/O
- Internal Conversion Clock, No Cycle Latency
- 140mW Power Dissipation (Typical)
- 48-Lead (7mm x 7mm) LQFP Package
Подробнее о продукте
The LTC2348-16 is a 16-bit, low noise 8-channel simultaneous sampling successive approximation register (SAR) ADC with differential, wide common mode range inputs. Operating from a 5V low voltage supply, flexible high voltage supplies, and using the internal reference and buffer, each channel of this SoftSpan™ ADC can be independently configured on a conversion-by-conversion basis to accept ±10.24V, 0V to 10.24V, ±5.12V, or 0V to 5.12V signals. Individual channels may also be disabled to increase throughput on the remaining channels.
The wide input common mode range and 118dB CMRR of the LTC2348-16 analog inputs allow the ADC to directly digitize a variety of signals, simplifying signal chain design. This input signal flexibility, combined with ±1LSB INL, no missing codes at 16 bits, and 94.4dB SNR, makes the LTC2348-16 an ideal choice for many high voltage applications requiring wide dynamic range.
The LTC2348-16 supports pin-selectable SPI CMOS (1.8V to 5V) and LVDS serial interfaces. Between one and eight lanes of data output may be employed in CMOS mode, allowing the user to optimize bus width and throughput.
Applications
- Programmable Logic Controllers
- Industrial Process Control
- Power Line Monitoring
- Test and Measurement
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Статьи по применению (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
ПО и системные требования
Оценочный программный код
ПО оценивания
LinearLab Tools
Инструменты и симуляторы
Linduino
Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.
Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Модели IBIS
Сопутствующие компоненты
LTC2348-16 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые µModule Isolator
Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC2348-16 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.