Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • 200ksps per Channel Throughput
  • Eight Simultaneous Sampling Channels
  • ±1.25LSB INL (Maximum)
  • Guaranteed 16-Bit, No Missing Codes
  • Differential, Wide Common Mode Range Inputs
  • Per-Channel SoftSpan Input Ranges:
    • ±4.096V, 0V to 4.096V, ±2.048V, 0V to 2.048V
    • ±5V, 0V to 5V, ±2.5V, 0V to 2.5V
  • 91dB Single-Conversion SNR (Typical)
  • −113dB THD (Typical) at fIN = 2kHz
  • 102dB CMRR (Typical) at fIN = 200Hz
  • Rail-to-Rail Input Overdrive Tolerance
  • Guaranteed Operation to 125°C
  • Integrated Reference and Buffer (4.096V)
  • SPI CMOS (1.8V to 5V) and LVDS Serial I/O
  • Internal Conversion Clock, No Cycle Latency
  • 81mW Power Dissipation (Typical)
  • 48-Lead (7mm x 7mm) QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC2345-16 is a 16-bit, low noise 8-channel simultaneous sampling successive approximation register (SAR) ADC with differential, wide common mode range inputs. Operating from a 5V low voltage supply and using the internal reference and buffer, each channel of this SoftSpanTM ADC can be independently configured on a conversion-by-conversion basis to accept ±4.096, 0V to 4.096V, ±2.048V, or 0V to 2.048V signals. Individual channels may also be disabled to increase throughput on the remaining channels.

The wide input common mode range and 102dB CMRR of the LTC2345-16 analog inputs allow the ADC to directly digitize a variety of signals, simplifying signal chain design. This input signal flexibility, combined with ±1.25LSB INL, no missing codes at 16 bits, and 91dB SNR, makes the LTC2345-16 an ideal choice for many applications requiring wide dynamic range.

The LTC2345-16 supports pin-selectable SPI CMOS (1.8V to 5V) and LVDS serial interfaces. Between one and eight lanes of data output may be employed in CMOS mode, allowing the user to optimize bus width and throughput.

Applications

  • Programmable Logic Controllers
  • Industrial Process Control
  • Medical Imaging
  • High Speed Data Acquisition

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

Оценочный программный код

ПО оценивания

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.

Сопутствующие компоненты

LTC2345-16 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения

Рекомендуемые драйверы АЦП

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.