Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • 400ksps per Channel Throughput
  • Four Simultaneous Sampling Channels
  • ±1.25LSB INL (Maximum)
  • Guaranteed 16-Bit, No Missing Codes
  • Differential, Wide Common Mode Range Inputs
  • Per-Channel SoftSpan Input Ranges:
    • ±4.096V, 0V to 4.096V, ±2.048V, 0V to 2.048V
    • ±5V, 0V to 5V, ±2.5V, 0V to 2.5V
  • 93.4dB Single-Conversion SNR (Typical)
  • −114dB THD (Typical) at fIN = 2kHz
  • 102dB CMRR (Typical) at fIN = 200Hz
  • Rail-to-Rail Input Overdrive Tolerance
  • Guaranteed Operation to 125°C
  • Integrated Reference and Buffer (4.096V)
  • SPI CMOS (1.8V to 5V) and LVDS Serial I/O
  • Internal Conversion Clock, No Cycle Latency
  • 81mW Power Dissipation (Typical)
  • 32-Lead (5mm × 5mm) QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC2344-16 is a 16-bit, low noise 4-channel simulta- neous sampling successive approximation register (SAR) ADC with differential, wide common mode range inputs. Operating from a 5V supply and using the internal reference and buffer, each channel of this SoftSpan ADC can be independently configured on a conversion-by-conversion basis to accept ±4.096V, 0V to 4.096V, ±2.048V, or 0V to 2.048V signals. Individual channels may also be disabled to increase throughput on the remaining channels.

The wide input common mode range and 102dB CMRR of the LTC2344-16 analog inputs allow the ADC to directly digitize a variety of signals, simplifying signal chain design. This input signal flexibility, combined with ±1.25LSB INL, no missing codes at 16 bits, and 93.4dB SNR, makes the LTC2344-16 an ideal choice for many applications requiring wide dynamic range.

The LTC2344-16 supports pin-selectable SPI CMOS (1.8V to 5V) and LVDS serial interfaces. Between one and four lanes of data output may be employed in CMOS mode, allowing the user to optimize bus width and throughput.

Applications

  • Programmable Logic Controllers
  • Industrial Process Control
  • Medical Imaging
  • High Speed Data Acquisition

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

ПО оценивания

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.

Инструменты и симуляторы

Linduino

Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.

Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Загрузить LTSketchbook

Купить Linduino

Linduino

Сопутствующие компоненты

LTC2344-16 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения

Рекомендуемые драйверы АЦП

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.