Обзор

Особенности и преимущества

  • 1Msps Throughput
  • ±3LSB INL (Maximum, ±10.24V Range)
  • Guaranteed 18-Bit, No Missing Codes
  • Differential, Wide Common Mode Range Inputs
  • 8-Channel Multiplexer with SoftSpan Input Ranges:
    • ±10.24V, 0V to 10.24V, ±5.12V, 0V to 5.12V
    • ±12.5V, 0V to 12.5V, ±6.25V, 0V to 6.25V
  • 96.7dB Single-Conversion SNR (Typical)
  • −109dB THD (Typical) at fIN = 2kHz
  • 118dB CMRR, 125dB Active Crosstalk (Typical)
  • Rail-to-Rail Input Overdrive Tolerance
  • Programmable Sequencer with No-Latency Control
  • Guaranteed Operation to 125°C
  • Integrated Reference and Buffer (4.096V)
  • SPI CMOS (1.8V to 5V) and LVDS Serial I/O
  • No Pipeline Delay, No Cycle Latency
  • 180mW Power Dissipation (Typical)
  • 48-Lead (7mm × 7mm) LQFP Package

Подробнее о продукте

The LTC2335-18 is an 18-bit, low noise 8-channel multiplexed successive approximation register (SAR) ADC with differential, wide common mode range inputs. Operating from a 5V low voltage supply, flexible high voltage supplies, and using the internal reference and buffer, this SoftSpan ADC can be configured on a conversion-by-conversion basis to accept ±10.24V, 0V to 10.24V, ±5.12V, or 0V to 5.12V signals on any channel. Alternately, the ADC may be programmed to cycle through a sequence of channels and ranges without further user intervention.

The wide input common mode range and 118dB CMRR of the LTC2335-18 analog inputs allow the ADC to directly digitize a variety of signals, simplifying signal chain design. This input signal flexibility, combined with ±3LSB INL, no missing codes at 18 bits, and 96.7dB SNR, makes the LTC2335-18 an ideal choice for many high voltage applications requiring wide dynamic range.

The LTC2335-18 supports pin-selectable SPI CMOS (1.8V to 5V) and LVDS serial interfaces.

Applications

  • Programmable Logic Controllers
  • Industrial Process Control
  • Power Line Monitoring
  • Test and Measurement

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

Оценочный программный код

ПО оценивания

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.