Обзор
Особенности и преимущества
- 1Msps Throughput
- ±1LSB INL (Maximum)
- Guaranteed 16-Bit, No Missing Codes
- Differential, Wide Common Mode Range Inputs
- 8-Channel Multiplexer with SoftSpan Input Ranges:
- ±10.24V, 0V to 10.24V, ±5.12V, 0V to 5.12V
- ±12.5V, 0V to 12.5V, ±6.25V, 0V to 6.25V
- 94.4dB Single-Conversion SNR (Typical)
- −109dB THD (Typical) at fIN = 2kHz
- 118dB CMRR, 125dB Active Crosstalk (Typical)
- Rail-to-Rail Input Overdrive Tolerance
- Programmable Sequencer with No-Latency Control
- Guaranteed Operation to 125°C
- Integrated Reference and Buffer (4.096V)
- SPI CMOS (1.8V to 5V) and LVDS Serial I/O
- No Pipeline Delay, No Cycle Latency
- 180mW Power Dissipation (Typical)
- 48-Lead (7mm × 7mm) LQFP Package
Подробнее о продукте
The LTC2335-16 is a 16-bit, low noise 8-channel multiplexed successive approximation register (SAR) ADC with differential, wide common mode range inputs. Operating from a 5V low voltage supply, flexible high voltage supplies, and using the internal reference and buffer, this SoftSpanTM ADC can be configured on a conversion-by-conversion basis to accept ±10.24V, 0V to 10.24V, ±5.12V, or 0V to 5.12V signals on any channel. Alternately, the ADC may be programmed to cycle through a sequence of channels and ranges without further user intervention.
The wide input common mode range and 118dB CMRR of the LTC2335-16 analog inputs allow the ADC to directly digitize a variety of signals, simplifying signal chain design. This input signal flexibility, combined with ±1LSB INL, no missing codes at 16 bits, and 94.4dB SNR, makes the LTC2335-16 an ideal choice for many high voltage applications requiring wide dynamic range.
The LTC2335-16 supports pin-selectable SPI CMOS (1.8V to 5V) and LVDS serial interfaces.
Applications
- Programmable Logic Controllers
- Industrial Process Control
- Power Line Monitoring
- Test and Measurement
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
ПО и системные требования
Оценочный программный код
ПО оценивания
LinearLab Tools
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC2335-16 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.