Обзор

Особенности и преимущества

  • Eight Buffered Multiplexed Channels
  • 800ksps Throughput
  • 500pA/12nA Maximum Input Leakage at 85°C/125°C
  • ±1LSB INL (Maximum ±10.24V Range)
  • Guaranteed 16-Bit, No Missing Codes
  • Differential, Wide Common Mode Range Inputs
  • 8-Channel Multiplexer with SoftSpan Input Ranges:
    • ±10.24V, 0V to 10.24V, ±5.12V, 0V to 5.12V
    • ±12.5V, 0V to 12.5V, ±6.25V, 0V to 6.25V
  • 94.2dB Single-Conversion SNR (Typical)
  • −110dB THD (Typical) at fIN = 2kHz
  • 128dB CMRR, –125dB Active Crosstalk (Typical)
  • 420ns Step Response (Full-Scale, 0.005% Settling)
  • Rail-to-Rail Input Overdrive Tolerance
  • Programmable Sequencer with No-Latency Control
  • Integrated Reference and Buffer (4.096V)
  • SPI CMOS (1.8V to 5V) and LVDS Serial I/O
  • 268mW Power Dissipation (Typical)
  • 48-Lead (7mm × 7mm) LQFP Package

Подробнее о продукте

The LTC2333-16 is a 16-bit, low noise 8-channel multiplexed successive approximation register (SAR) ADC with buffered differential, wide common mode range picoamp inputs. Operating from a 5V low voltage supply, flexible high voltage supplies, and using the internal reference and buffer, this SoftSpan ADC can be configured on a conversion-by-conversion basis to accept ±10.24V, 0V to 10.24V, ±5.12V, or 0V to 5.12V signals on any channel. Alternately, the ADC may be programmed to cycle through a sequence of channels and ranges without further user intervention.

The integrated picoamp-input analog buffers, wide input common mode range and 128dB CMRR of the LTC2333- 16 allow the ADC to directly digitize a variety of signals using minimal board space and power. This input signal flexibility, combined with ±1LSB INL, no missing codes at 16 bits, and 94.2dB SNR, makes the LTC2333-16 an ideal choice for many high voltage applications requiring wide dynamic range.

The LTC2333-16 supports pin-selectable SPI CMOS (1.8V to 5V) and LVDS serial interfaces.

Applications

  • Direct Sensor Measurement
  • Programmable Logic Controllers
  • Industrial Process Control
  • Test and Measurement

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

ПО оценивания

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.

Инструменты и симуляторы

Linduino

Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.

Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Загрузить LTSketchbook

Купить Linduino

Linduino

Программное обеспечение и инструменты моделирования

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.