Обзор
Особенности и преимущества
- 250ksps Throughput Rate
- ±5LSB INL (Max)
- Guaranteed 18-Bit No Missing Codes
- Pseudo-Differential Inputs
- True Bipolar Input Ranges ±6.25V, ±10.24V, ±12.5V
- 95dB SNR (Typ) at fIN = 2kHz
- –111dB THD (Typ) at fIN = 2kHz
- Guaranteed Operation to 125°C
- Single 5V Supply
- Low Drift (20ppm/°C Max) 2.048V Internal Reference
- Onboard Single-Shot Capable Reference Buffer
- No Pipeline Delay, No Cycle Latency
- 1.8V to 5V I/O Voltages
- SPI-Compatible Serial I/O with Daisy-Chain Mode
- Internal Conversion Clock
- Power Dissipation 28mW (Typ)
- 16-Lead MSOP Package
Подробнее о продукте
The LTC2326-18 is a low noise, high speed 18-bit successive approximation register (SAR) ADC with pseudo-differential inputs. Operating from a single 5V supply, the LTC2326-18 has a ±10.24V true bipolar input range, making it ideal for high voltage applications which require a wide dynamic range. The LTC2326-18 achieves ±5LSB INL maximum, no missing codes at 18 bits with 95dB SNR.
The LTC2326-18 has an onboard single-shot capable reference buffer and low drift (20ppm/°C max) 2.048V temperature compensated reference. The LTC2326-18 also has a high speed SPI-compatible serial interface that supports 1.8V, 2.5V, 3.3V and 5V logic while also featuring a daisy-chain mode. The fast 250ksps throughput with no cycle latency makes the LTC2326-18 ideally suited for a wide variety of high speed applications. An internal oscillator sets the conversion time, easing external timing considerations. The LTC2326-18 dissipates only 28mW and automatically naps between conversions, leading to reduced power dissipation that scales with the sampling rate. A sleep mode is also provided to reduce the power consumption of the LTC2326-18 to 300μW for further power savings during inactive periods.
Bits | |
LTC2326-16 | 16 |
LTC2326-18 | 18 |
Applications
- Programmable Logic Controllers
- Industrial Process Control
- High Speed Data Acquisition
- Portable or Compact Instrumentation
- ATE
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
ПО и системные требования
Оценочный программный код
ПО оценивания
QuikEval
LinearLab Tools
PScope
Инструменты и симуляторы
Linduino
Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.
Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTC2326-18 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.