Обзор
Особенности и преимущества
- 2Msps/Ch Throughput Rate
- Four Simultaneously Sampling Channels
- Guaranteed 12-Bit, No Missing Codes
- 8VP-P Differential Inputs with Wide Input
- Common Mode Range
- 78dB SNR (Typ) at fIN = 500kHz
- –88dB THD (Typ) at fIN = 500kHz
- Guaranteed Operation to 125°C
- Single 3.3V or 5V Supply
- Low Drift (20ppm/°C Max) 2.048V or 4.096V
- Internal Reference
- 1.8V to 2.5V I/O Voltages
- CMOS or LVDS SPI-Compatible Serial I/O
- Power Dissipation 40mW/Ch (Typ)
- Small 52-Lead (7mm × 8mm) QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC2324-12 is a low noise, high speed quad 12-bit + sign successive approximation register (SAR) ADC with differential inputs and wide input common mode range. Operating from a single 3.3V or 5V supply, the LTC2324- 12 has an 8VP-P differential input range, making it ideal for applications which require a wide dynamic range with high common mode rejection. The LTC2324-12 achieves ±0.5LSB INL typical, no missing codes at 12 bits and 78dB SNR.
The LTC2324-12 has an onboard low drift (20ppm/°C max) 2.048V or 4.096V temperature-compensated reference. The LTC2324-12 also has a high speed SPI-compatible serial interface that supports CMOS or LVDS. The fast 2Msps per channel throughput with no latency makes the LTC2324-12 ideally suited for a wide variety of high speed applications. The LTC2324-12 dissipates only 40mW per channel and offers nap and sleep modes to reduce the power consumption to 26μW for further power savings during inactive periods.
Applications
- High Speed Data Acquisition Systems
- Communications
- Optical Networking
- Multiphase Motor Control
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC2324-12 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.