Обзор

Особенности и преимущества

  • 5Msps Throughput Rate
  • ±4LSB INL (Typ)
  • Guaranteed 16-Bit, No Missing Codes
  • 8VP-P Differential Inputs with Wide Input Common Mode Range
  • 81dB SNR (Typ) at fIN = 2MHz
  • –85dB THD (Typ) at fIN = 2MHz
  • Guaranteed Operation to 125°C
  • Single 3.3V or 5V Supply
  • Low Drift (20ppm/°C Max) 2.048V or 4.096V Internal Reference
  • 1.8V to 2.5V I/O Voltages
  • CMOS or LVDS SPI-Compatible Serial I/O
  • Power Dissipation 40mW/Ch (Typ)
  • Small 28-Lead (4mm × 5mm) QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC2323-16 is a low noise, high speed dual 16- bit successive approximation register (SAR) ADC with differential inputs and wide input common mode range. Operating from a single 3.3V or 5V supply, the LTC2323-16 has an 8VP-P differential input range, making it ideal for applications which require a wide dynamic range with high common mode rejection. The LTC2323-16 achieves ±4LSB INL typical, no missing codes at 16 bits and 81dB SNR.

The LTC2323-16 has an onboard low drift (20ppm/°C max) 2.048V or 4.096V temperature-compensated reference. The LTC2323-16 also has a high speed SPI-compatible serial interface that supports CMOS or LVDS. The fast 5Msps per channel throughput with one-cycle latency makes the LTC2323-16 ideally suited for a wide variety of high speed applications. The LTC2323-16 dissipates only 40mW per channel and offers nap and sleep modes to reduce the power consumption to 5μW for further power savings during inactive periods.

Bits
LTC2323-12 12
LTC2323-14 14
LTC2323-16 16

Applications

  • High Speed Data Acquisition Systems
  • Communications
  • Remote Data Acquisition
  • Imaging
  • Optical Networking
  • Automotive
  • Multiphase Motor Control

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

Оценочный программный код

ПО оценивания

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC2323-12
LTC2323-14
LTC2323-16

Модели IBIS

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.