Обзор
Особенности и преимущества
- 1.5Msps/Ch Throughput Rate
- Eight Simultaneously Sampling Channels
- Guaranteed 14-Bit, No Missing Codes
- 8VP-P Differential Inputs with Wide Input Common Mode Range
- 81dB SNR (Typ) at fIN = 500kHz
- –90dB THD (Typ) at fIN = 500kHz
- Guaranteed Operation to 125°C
- Single 3.3V or 5V Supply
- Low Drift (20ppm/°C Max) 2.048V or 4.096V Internal Reference
- 1.8V to 2.5V I/O Voltages
- CMOS or LVDS SPI-Compatible Serial I/O
- Power Dissipation 20mW/Ch (Typ)
- Small 52-Lead (7mm × 8mm) QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC2320-14 is a low noise, high speed octal 14‑bit + sign successive approximation register (SAR) ADC with differential inputs and wide input common mode range. Operating from a single 3.3V or 5V supply, the LTC2320-14 has an 8VP-P differential input range, making it ideal for applications which require a wide dynamic range with high common mode rejection. The LTC2320-14 achieves ±1LSB INL typical, no missing codes at 14 bits and 81dB SNR.
The LTC2320-14 has an onboard low drift (20ppm/°C max) 2.048V or 4.096V temperature-compensated reference. The LTC2320-14 also has a high speed SPI-compatible serial interface that supports CMOS or LVDS. The fast 1.5Msps per channel throughput with no latency makes the LTC2320-14 ideally suited for a wide variety of high speed applications. The LTC2320-14 dissipates only 20mW per channel and offers nap and sleep modes to reduce the power consumption to 26μW for further power savings during inactive periods.
Applications
- High Speed Data Acquisition Systems
- Communications
- Optical Networking
- Multiphase Motor Control
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
ПО и системные требования
Оценочный программный код
ПО оценивания
LinearLab Tools
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC2320-14 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.