Обзор
Особенности и преимущества
- 5Msps Throughput Rate
- Guaranteed 12-Bit No Missing Codes
- Internal Reference: 2.048V/4.096V Span
- Low Noise: 73dB SNR
- Low Power: 6.4mA at 5Msps and 5V
- Dual Supply Range: 3V/5V operation
- Sleep Mode with < 1μA Typical Supply Current
- Nap Mode with Quick Wake-up < 1 conversion
- Separate 1.8V to 5V Digital I/O Supply
- High Speed SPI-Compatible Serial I/O
- Guaranteed Operation from –40°C to 125°C
- 8-Lead TSOT-23 Package
Подробнее о продукте
The LTC2315-12 is a 12-bit, 5Msps, serial sampling A/D converter that draws only 6.4mA from a wide range analog supply adjustable from 2.7V to 5.25V. The LTC2315-12 contains an integrated bandgap and reference buffer which provide a low cost, high performance (20ppm/°C max) and space saving applications solution. The LTC2315-12 achieves outstanding AC performance of 72.6dB SINAD and –84dB THD while sampling a 500kHz input frequency. The extremely high sample rate-to-power ratio makes the LTC2315-12 ideal for compact, low power, high speed systems. The LTC2315-12 also provides both nap and sleep modes for further optimization of the device power within a system.
The LTC2315-12 has a high-speed SPI-compatible serial interface that supports 1.8V, 2.5V, 3V and 5V logic. The fast 5Msps throughput makes the LTC2315-12 ideally suited for a wide variety of high speed applications.
500ksps | 2.5Msps | 4.5Msps | 5Msps | |
14-Bit | LTC2312-14 | LTC2313-14 | LTC2314-14 | |
12-Bit | LTC2312-12 | LTC2313-12 | LTC2315-12 | |
Power 3V/5V | 9mW/15mW | 14mW/25mW | 18mW/31mW | 19mW/32mW |
Applications
- Communication Systems
- High Speed Data Acquisition
- Handheld Terminal Interface
- Medical Imaging
- Uninterrupted Power Supplies
- Battery Operated Systems
- Automotive
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
ПО и системные требования
Оценочный программный код
ПО оценивания
LinearLab Tools
PScope
QuikEval
Инструменты и симуляторы
Linduino
Linduino is Analog Devices’ Arduino compatible system for developing and distributing firmware libraries and example code for our integrated circuits.

Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (3)
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Обсуждения
LTC2315-12 Обсуждения

Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.