Обзор

Особенности и преимущества

  • 2.5Msps Throughput Rate
  • No Cycle Latency
  • Guaranteed 14-Bit No Missing Codes
  • Single 3V or 5V Supply
  • Low Noise: 77.5dB SNR
  • Low Power: 14mW at 2.5Msps and 3V Supply
  • Low Drift (20ppm/°C Maximum) 2.048V or 4.096V Internal Reference
  • Sleep Mode with < 1μA Typical Supply Current
  • Nap Mode with Quick Wake-Up < 1 Conversion
  • Separate 1.8V to 5V Digital I/O Supply
  • High Speed SPI-Compatible Serial I/O
  • Guaranteed Operation from –40°C to 125°C
  • 8-Lead TSOT-23 Package

Подробнее о продукте

The LTC2313-14 is a 14-bit, 2.5Msps, serial sampling A/D converter that draws only 5mA from a single 3V or 5V supply. The LTC2313-14 contains an integrated low drift reference and reference buffer providing a low cost, high performance (20ppm/°C maximum) and space saving solution. The LTC2313-14 achieves outstanding AC performance of 77dB SINAD and –85dB THD while sampling at 2.5Msps. The extremely high sample rate-topower ratio makes the LTC2313-14 ideal for compact, low power, high speed systems. The supply current decreases at lower sampling rates as the device automatically enters nap mode after conversions.

The LTC2313-14 has a high speed SPI-compatible serial interface that supports 1.8V, 2.5V, 3V and 5V logic. The fast 2.5Msps throughput with no cycle latency makes the LTC2313-14 ideally suited for a wide variety of high speed applications.

 


Bits
LTC2313-12 12
LTC2313-14 14


Applications

  • Communication Systems
  • High Speed Data Acquisition
  • Handheld Terminal Interface
  • Medical Imaging
  • Uninterrupted Power Supplies
  • Battery Operated Systems
  • Automotive

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

Оценочный программный код

ПО оценивания

QuikEval

The QuikEval system is a USB-based product demonstration and data acquisition system that allows users to quickly evaluate the performance of products. The system consists of a USB Data Acquisition Controller board (DC590B) that connects to individual daughter cards for specific products.

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.

PScope

The PScope System is a USB-based product demonstration and data acquisition system for use with high performance ADCs and signal chain receiver family. PScope allows users to evaluate the SNR, SFDR, THD, as well as other key parameters, quickly and easily.

Инструменты и симуляторы

Linduino

Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.

Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Загрузить LTSketchbook

Купить Linduino

Linduino

Модели IBIS

Сопутствующие компоненты

LTC2313-14 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.