Обзор
Особенности и преимущества
- 500ksps Throughput Rate
- No Cycle Latency
- Guaranteed 14-Bit No Missing Codes
- Single 3V or 5V Supply
- Low Noise: 77.5dB SNR
- Low Power: 9mW at 500ksps and 3V Supply
- Low Drift (20ppm/°C Maximum) 2.048V or 4.096V Internal Reference
- Sleep Mode with < 1μA Typical Supply Current
- Nap Mode with Quick Wake-Up < 1 Conversion
- Separate 1.8V to 5V Digital I/O Supply
- High Speed SPI-Compatible Serial I/O
- Guaranteed Operation from –40°C to 125°C
- 8-Lead TSOT-23 Package
Подробнее о продукте
The LTC2312-14 is a 14-bit, 500ksps, serial sampling A/D converter that draws only 3.2mA from a single 3V or 5V supply. The LTC2312-14 contains an integrated low drift reference and reference buffer providing a low cost, high performance (20ppm/°C maximum) and space saving solution. The LTC2312-14 achieves outstanding AC performance of 77dB SINAD and –85dB THD while sampling at 500ksps. The extremely high sample rate-to-power ratio makes the LTC2312-14 ideal for compact, low power, high speed systems. The supply current decreases at lower sampling rates as the device automatically enters nap mode after conversions.
The LTC2312-14 has a high speed SPI-compatible serial interface that supports 1.8V, 2.5V, 3V and 5V logic. The fast 500ksps throughput with no-cycle latency makes the LTC2312-14 ideally suited for a wide variety of high speed applications.
Bits | |
LTC2312-12 | 12 |
LTC2312-14 | 14 |
Applications
- Communication Systems
- High Speed Data Acquisition
- Handheld Terminal Interface
- Medical Imaging
- Uninterrupted Power Supplies
- Battery Operated Systems
- Automotive
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
ПО и системные требования
Оценочный программный код
ПО оценивания
QuikEval
LinearLab Tools
PScope
Инструменты и симуляторы
Linduino
Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.
Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Типовые проекты (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC2312-14 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.