Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • 5Msps Throughput Rate
  • ±0.75LSB INL (Typ), ±2LSB INL Guaranteed
  • Guaranteed 14-Bit, No Missing Codes
  • 8VP-P Differential Inputs with Wide Input Common Mode Range
  • 80dB SNR (Typ) at fIN = 2.2MHz
  • –90dB THD (Typ) at fIN = 2.2MHz
  • Guaranteed Operation –40°C to 125°C
  • Single 3.3V or 5V Supply
  • Low Drift (20ppm/°C Max) 2.048V or 4.096V Internal Reference with 1.25V External Reference Input
  • 1.8V to 2.5V I/O Voltages
  • CMOS or LVDS SPI-Compatible Serial I/O
  • Power Dissipation 50mW at VDD = 5V (Typ)
  • Small 16-Lead (4mm × 5mm) MSOP Package
  • AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications

Подробнее о продукте

The LTC2311-14 is a low noise, high speed 14-bit + sign successive approximation register (SAR) ADC with differential inputs and wide input common mode range. Operating from a single 3.3V or 5V supply, the LTC2311- 14 has an 8VP-P differential input range, making it ideal for applications which require a wide dynamic range with high common mode rejection. The LTC2311-14 achieves ±0.75LSB INL typical, no missing codes at 14 bits and 80dB SNR typical.

The LTC2311-14 has an onboard low drift (20ppm/°C max) 2.048V or 4.096V temperature compensated reference and provides an external 1.25V buffered reference input. The LTC2311-14 also has a high speed SPI-compatible serial interface that supports CMOS or LVDS. The fast 5Msps throughput with one-cycle latency makes the LTC2311-14 ideally suited for a wide variety of high speed applications. The LTC2311-14 dissipates only 50mW with a 5V supply and offers nap and sleep modes to reduce the power consumption to 5μW for further power savings during inactive periods.

Applications

  • High Speed Data Acquisition Systems
  • Communications
  • Remote Data Acquisition
  • Imaging
  • Optical Networking
  • Automotive
  • Multiphase Motor Control

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

Оценочный программный код

ПО оценивания

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC2311-12
LTC2311-14
LTC2311-16

Сопутствующие компоненты

LTC2311-14 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые драйверы АЦП

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Поддержка и обсуждения

LTC2311-14 Обсуждения

RE: AD9467 Native FMC Card / Xilinx Reference Desig
6 день (дней) назад в категории FPGA Reference Designs
TES GUI connection problem zc706 + ADRV9002 EVB
1 неделя (ль) назад в категории TES GUI & Software Support ADRV9001 – ADRV9007
RE: LT5560 how to connect the LO input for upconvert or downconvert
1 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.