Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- 2Msps Throughput Rate
- ±3LSB INL (Typ), ±8LSB INL Guaranteed
- Guaranteed 16-Bit, No Missing Codes
- 8VP-P Differential Inputs with Wide Input Common Mode Range
- 82dB SNR (Typ) at fIN = 500kHz
- –93dB THD (Typ) at fIN = 500kHz
- No Cycle Latency
- Guaranteed Operation –40°C to 125°C
- Single 3.3V or 5V Supply
- Low Drift (20ppm/°C Max) 2.048V or 4.096V Internal Reference with 1.25V External Reference Input
- 1.8V to 2.5V I/O Voltages
- CMOS or LVDS SPI-Compatible Serial I/O
- Power Dissipation 35mW at VDD = 5V (Typ)
- Small 16-Lead (4mm × 5mm) MSOP Package
Подробнее о продукте
The LTC2310-16 is a low noise, high speed 16-bit successive approximation register (SAR) ADC with differential inputs and wide input common mode range. Operating from a single 3.3V or 5V supply, the LTC2310-16 has an 8VP-P differential input range, making it ideal for applications which require a wide dynamic range with high common mode rejection. The LTC2310-16 achieves ±3LSB INL typical, no missing codes at 16 bits and 82dB SNR typical.
The LTC2310-16 has an on-board low drift (20ppm/°C max) 2.048V or 4.096V temperature-compensated reference and provides an external 1.25V buffered reference input. The LTC2310-16 also has a high speed SPI-compatible serial interface that supports CMOS or LVDS. The fast 2Msps throughput with no cycle latency makes the LTC2310-16 ideally suited for a wide variety of high speed applications. The LTC2310-16 dissipates only 35mW with a 5V supply and offers nap and sleep modes to reduce the power consumption for further power savings during inactive periods.
Applications
- High Speed Data Acquisition Systems
- Communications
- Remote Data Acquisition
- Imaging
- Optical Networking
- Automotive
- Multiphase Motor Control
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
ПО и системные требования
ПО оценивания
LinearLab Tools
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTC2310-16 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.