Обзор

Особенности и преимущества

  • 2Msps Throughput Rate
  • ±1LSB INL Guaranteed
  • Guaranteed 12-Bit, No Missing Codes
  • 8VP-P Differential Inputs with Wide Input Common Mode Range
  • 73dB SNR (Typ) at fIN = 500kHz
  • –85dB THD (Typ) at fIN = 500kHz
  • No Cycle Latency
  • Guaranteed Operation –40°C to 125°C
  • Single 3.3V or 5V Supply
  • Low Drift (20ppm/°C Max) 2.048V or 4.096V Internal Reference with 1.25V External Reference Input
  • 1.8V to 2.5V I/O Voltages
  • CMOS or LVDS SPI-Compatible Serial I/O
  • Power Dissipation 35mW at VDD = 5V (Typ)
  • Small 16-Lead (4mm × 5mm) MSOP Package

Подробнее о продукте

The LTC2310-12 is a low noise, high speed 12-bit + sign successive approximation register (SAR) ADC with differential inputs and wide input common mode range. Operating from a single 3.3V or 5V supply, the LTC2310-12 has an 8VP-P differential input range, making it ideal for applications which require a wide dynamic range with high common mode rejection. The LTC2310-12 achieves ±1LSB INL guaranteed, no missing codes at 12 bits and 73dB SNR typical.

The LTC2310-12 has an onboard low drift (20ppm/°C max) 2.048V or 4.096V temperature-compensated reference and provides an external 1.25V buffered reference input. The LTC2310-12 also has a high speed SPI-compatible serial interface that supports CMOS or LVDS. The fast 2Msps throughput with no cycle latency makes the LTC2310-12 ideally suited for a wide variety of high speed applications. The LTC2310-12 dissipates only 35mW with a 5V supply and offers nap and sleep modes to reduce the power consumption for further power savings during inactive periods.

Applications

  • High Speed Data Acquisition Systems
  • Communications
  • Remote Data Acquisition
  • Imaging
  • Optical Networking
  • Automotive
  • Multiphase Motor Control

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

ПО оценивания

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.