Обзор
Особенности и преимущества
- 12-Bit Resolution
- 500ksps Sampling Rate
- Low Noise: SINAD = 73.3dB
- Guaranteed No Missing Codes
- Single 5V Supply
- Auto-Shutdown Scales Supply Current with Sample Rate
- Low Power:
- 17.5mW at 500ksps
- 0.9mW Nap Mode
- 35µW Sleep Mode
- Internal Reference
- Internal 8-Channel Multiplexer
- Internal Conversion Clock
- SPI/MICROWIRE™ Compatible Serial Interface
- Unipolar or Bipolar Input Ranges (Software Selectable)
- Separate Output Supply OVDD (2.7V to 5.25V)
- 24-Pin 4mm × 4mm QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC2308 is a low noise, 500ksps, 8-channel, 12-bit ADC with an SPI/MICROWIRE compatible serial interface. This ADC includes an internal reference and a fully differential sample-and-hold circuit to reduce common-mode noise. The internal conversion clock allows the external serial output data clock (SCK) to operate at any frequency up to 40MHz.
The LTC2308 operates from a single 5V supply and draws just 3.5mA at a sample rate of 500ksps. The auto-shutdown feature reduces the supply current to 200µA at a sample rate of 1ksps.
The LTC2308 is packaged in a small 24-pin 4mm × 4mm QFN. The internal 2.5V reference and 8-channel multiplexer further reduce PCB board space requirements.
The low power consumption and small size make the LTC2308 ideal for battery operated and portable applications, while the 4-wire SPI compatible serial interface makes this ADC a good match for isolated or remote data acquisition systems.
Applications
- High Speed Data Acquisition
- Industrial Process Control
- Motor Control
- Accelerometer Measurements
- Battery Operated Instruments
- Isolated and/or Remote Data Acquisition
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
ПО и системные требования
ПО оценивания
LinearLab Tools
Инструменты и симуляторы
Linduino
Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.
Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Типовые проекты (2)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.