Обзор

Особенности и преимущества

  • 12-Bit Resolution
  • 500ksps Sampling Rate
  • Low Noise: SINAD = 72.8dB
  • Guaranteed No Missing Codes
  • Single 5V Supply
  • Auto-Shutdown Scales Supply Current with Sample Rate
  • Low Power:
    • 14mW at 500ksps
    • 70μW at 1ksps
    • 35μW Sleep Mode
  • 1-Channel (LTC2302) and 2-Channel (LTC2306) Versions
  • Unipolar or Bipolar Input Ranges (Software Selectable)
  • Internal Conversion Clock
  • SPI/MICROWIRE Compatible Serial Interface
  • Separate Output Supply OVDD (2.7V to 5.25V)
  • Software Compatible with the LTC2308
  • 10-Pin (3mm × 3mm) DFN Package

Подробнее о продукте

The LTC2302/LTC2306 are low noise, 500ksps, 1-/2-channel, 12-bit ADCs with an SPI/MICROWIRE compatible serial interface. These ADCs include a fully differential sample-and-hold circuit to reduce common mode noise. The internal conversion clock allows the external serial output data clock (SCK) to operate at any frequency up to 40MHz.

The LTC2302/LTC2306 operate from a single 5V supply and draw just 2.8mA at a sample rate of 500ksps. The auto-shutdown feature reduces the supply current to 14μA at a sample rate of 1ksps.

The LTC2302/LTC2306 are packaged in a tiny 10-pin 3mm × 3mm DFN. The low power consumption and small size make the LTC2302/LTC2306 ideal for battery-operated and portable applications, while the 4-wire SPI compatible serial interface makes these ADCs a good match for isolated or remote data acquisition systems.

Applications

  • High Speed Data Acquisition
  • Industrial Process Control
  • Motor Control
  • Accelerometer Measurements
  • Battery-Operated Instruments
  • Isolated and/or Remote Data Acquisition

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

LTC2306 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь