Обзор
Особенности и преимущества
- 12-Bit Resolution
- Low Power: 1.5mW at 1ksps, 35μW Sleep Mode
- 14ksps Throughput Rate
- Internal Reference
- Low Noise: SNR = 73.5dB
- Guaranteed No Missing Codes
- Single 5V Supply
- 2-wire I2C Compatible Serial Interface with 9 Addresses Plus One Global for Synchronization
- Fast Conversion Time: 1.3μs
- 1-Channel (LTC2301) and 2-Channel (LTC2305) Versions
- Unipolar or Bipolar Input Ranges (Software Selectable)
- Internal Conversion Clock
- Guaranteed Operation from –40°C to 125°C (MSOP Package)
- 12-Pin 4mm × 3mm DFN and 12-Pin MSOP Packages
Подробнее о продукте
The LTC2301/LTC2305 are low noise, low power, 1-/2-channel, 12-bit successive approximation ADCs with an I2C compatible serial interface. These ADCs include an internal reference and a fully differential sample-andhold circuit to reduce common mode noise. The LTC2301/ LTC2305 operate from an internal clock to achieve a fast 1.3μs conversion time.
The LTC2301/LTC2305 operate from a single 5V supply and draw just 300μA at a throughput rate of 1ksps. The ADC enters nap mode when not converting, reducing the power dissipation.
The LTC2301/LTC2305 are available in small 12-pin 4mm × 3mm DFN and 12-pin MSOP packages. The internal 2.5V reference further reduces PCB board space requirements.
The low power consumption and small size make the LTC2301/LTC2305 ideal for battery operated and portable applications, while the 2-wire I2C compatible serial interface makes these ADCs a good match for space-constrained systems.
Applications
- Industrial Process Control
- Motor Control
- Accelerometer Measurements
- Battery Operated Instruments
- Isolated and/or Remote Data Acquisition
- Power Supply Monitoring
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Linduino
Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.
Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.