Обзор

Особенности и преимущества

  • 12-Bit Resolution
  • Low Power: 1.5mW at 1ksps, 35μW Sleep Mode
  • 14ksps Throughput Rate
  • Internal Reference
  • Low Noise: SNR = 73.5dB
  • Guaranteed No Missing Codes
  • Single 5V Supply
  • 2-wire I2C Compatible Serial Interface with 9 Addresses Plus One Global for Synchronization
  • Fast Conversion Time: 1.3μs
  • 1-Channel (LTC2301) and 2-Channel (LTC2305) Versions
  • Unipolar or Bipolar Input Ranges (Software Selectable)
  • Internal Conversion Clock
  • Guaranteed Operation from –40°C to 125°C (MSOP Package)
  • 12-Pin 4mm × 3mm DFN and 12-Pin MSOP Packages

Подробнее о продукте

The LTC2301/LTC2305 are low noise, low power, 1-/2-channel, 12-bit successive approximation ADCs with an I2C compatible serial interface. These ADCs include an internal reference and a fully differential sample-andhold circuit to reduce common mode noise. The LTC2301/ LTC2305 operate from an internal clock to achieve a fast 1.3μs conversion time.

The LTC2301/LTC2305 operate from a single 5V supply and draw just 300μA at a throughput rate of 1ksps. The ADC enters nap mode when not converting, reducing the power dissipation.

The LTC2301/LTC2305 are available in small 12-pin 4mm × 3mm DFN and 12-pin MSOP packages. The internal 2.5V reference further reduces PCB board space requirements.

The low power consumption and small size make the LTC2301/LTC2305 ideal for battery operated and portable applications, while the 2-wire I2C compatible serial interface makes these ADCs a good match for space-constrained systems.

Applications

  • Industrial Process Control
  • Motor Control
  • Accelerometer Measurements
  • Battery Operated Instruments
  • Isolated and/or Remote Data Acquisition
  • Power Supply Monitoring

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Linduino

Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.

Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Загрузить LTSketchbook

Купить Linduino

Linduino

Сопутствующие компоненты

LTC2301 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.